TM2DDO16UK

Einführung

Bei diesem Erweiterungsmodul handelt es sich um ein 16-Kanal-Transistor-Ausgangsmodul (Sink/Strom ziehend) mit einem HE10-Steckverbinder.

Weitere Hardware-Informationen finden Sie unter TM2DDO16UK.

Registerkarte „E/A-Abbild“

Diese Registerkarte gibt die Adressen der einzelnen Ausgänge sowie den Kanalnamen an:

G-RU-0010609.6.gif-high.gif

 

 

Kanal

Typ

Standard-Wert

Beschreibung

QW0

WORD

-

Befehlsbyte aller Ausgänge

Q0

BOOL

-

TRUE

FALSE

Befehlsbit von Ausgang 0

...

...

Q15

Befehlsbit von Ausgang 15

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.

Registerkarte „E/A-Konfiguration“

Auf dieser Registerkarte können Sie das Modul als optionales Modul konfigurieren:

G-SE-0076055.2.gif-high.gif

 

 

Wenn das Modul mit einem verteilten Gerät verbunden ist, können Sie das Fehlerausweichver­halten konfigurieren.