Bei diesem Erweiterungsmodul handelt es sich um ein 4-Kanal-Eingangs-/4-Kanal-Ausgangsmodul mit einer Klemmenleiste.
Weitere Hardware-Informationen finden Sie unter TM2DMM8DRT.
Die nachstehende Tabelle gibt die Adressen der einzelnen Ein- und Ausgänge sowie den Kanalnamen an:
|
Kanal |
Typ |
Standardwert |
Beschreibung |
|
|---|---|---|---|---|
|
Eingänge |
IB0 |
BYTE |
- |
Status aller Eingänge |
|
I0 |
BOOL |
- |
Status von Eingang 0 |
|
|
... |
... |
|||
|
I3 |
Status von Eingang 3 |
|||
|
Ausgänge |
QB0 |
BYTE |
- |
Befehlsbyte aller Ausgänge |
|
Q0 |
BOOL |
- TRUE FALSE |
Befehlsbit von Ausgang 0 |
|
|
... |
... |
|||
|
Q3 |
Befehlsbit von Ausgang 3 |
|||
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.
Registerkarte „E/A-Konfiguration“
Auf dieser Registerkarte können Sie das Modul als optionales Modul konfigurieren:
Wenn das Modul mit einem verteilten Gerät verbunden ist, können Sie das Fehlerausweichverhalten konfigurieren.