TM2DMM24DRF

Einführung

Bei diesem Erweiterungsmodul handelt es sich um ein 16-Kanal-Eingangs-/8-Kanal-Ausgangsmodul mit einer Federklemmenleiste.

Weitere Hardware-Informationen finden Sie unter TM2DDMM24DRF.

Registerkarte „E/A-Abbild“

Die nachstehende Tabelle gibt die Adressen der einzelnen Ein- und Ausgänge sowie den Kanalnamen an:

G-RU-0010614.5.gif-high.gif

 

 

Kanal

Typ

Standard-Wert

Beschreibung

Eingänge

IW0

WORD

-

Status aller Eingänge

I0

BOOL

-

Status von Eingang 0

...

...

I15

Status von Eingang 15

Ausgänge

QB0

BYTE

-

Befehlsbyte aller Ausgänge

Q0

BOOL

-

TRUE

FALSE

Befehlsbit von Ausgang 0

...

...

Q7

Befehlsbit von Ausgang 7

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.

Registerkarte „E/A-Konfiguration“

Auf dieser Registerkarte können Sie das Modul als optionales Modul konfigurieren:

G-SE-0076055.2.gif-high.gif

 

 

Wenn das Modul mit einem verteilten Gerät verbunden ist, können Sie das Fehlerausweichver­halten konfigurieren.