Bei diesem Erweiterungsmodul handelt es sich um ein 16-Kanal-Relais-Ausgangsmodul mit einer Klemmenleiste.
Weitere Hardware-Informationen finden Sie unter TM2DRA16RT.
Diese Registerkarte gibt die Adressen der einzelnen Ausgänge sowie den Kanalnamen an:
Kanal |
Typ |
Standard-Wert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
QW0 |
WORD |
- |
Befehlsbyte aller Ausgänge |
Q0 |
BOOL |
- TRUE FALSE |
Befehlsbit von Ausgang 0 |
... |
... |
||
Q15 |
Befehlsbit von Ausgang 15 |
Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“.
Registerkarte „E/A-Konfiguration“
Auf dieser Registerkarte können Sie das Modul als optionales Modul konfigurieren:
Wenn das Modul mit einem verteilten Gerät verbunden ist, können Sie das Fehlerausweichverhalten konfigurieren.