Kenndaten der Module TM3TI4 / TM3TI4G
In diesem Abschnitt werden die Eingangsmerkmale der Erweiterungsmodule TM3TI4/TM3TI4G beschrieben.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die nachstehenden Abbildungen zeigen die äußeren Abmessungen der Erweiterungsmodule TM3TI4/TM3TI4G:
HINWEIS: *8,5 mm (0,33 in.) bei herausgezogener Klemme.
Kenndaten |
Wert |
---|---|
Versorgungsnennspannung |
24 VDC |
Gültiger Spannungsversorgungsbereich |
20,4...28,8 VDC |
Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge) |
mindestens 100 Mal |
Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus |
40 mA (keine Last) 40 mA (volle Last) |
Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus |
0 mA |
Stromaufnahme an externer 24-VDC-Versorgung |
35 mA (keine Last) 40 mA (volle Last) |
In der nachstehenden Tabelle werden die Eingangskenndaten der Erweiterungsmodule TM3TI4 / TM3TI4G aufgeführt:
Kenndaten |
Wert |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingangsspannung |
Stromeingang |
Thermoelement-Typ |
3-Draht-RTD |
||||
Eingangsbereich |
0...10 VDC –10...+10 VDC |
0 bis 20 mA 4 bis 20 mA |
K |
–200...1300 °C (–328...2372 °F) |
PT100 |
–200...850 °C (–328...1562 °F) |
|
J |
–200...1000 °C (–328...1832 °F) |
PT1000 |
–200...600 °C (–328 bis 1112 °F) |
||||
R |
0...1760 °C (32...3200 °F) |
NI100 |
–60...180 °C (–76...356 °F) |
||||
S |
0...1760 °C (32...3200 °F) |
NI1000 |
–60...180 °C (–76...356 °F) |
||||
B |
0...1820 °C (32...3308 °F) |
– |
|||||
E |
–200...800 °C (–328...1472 °F) |
||||||
T |
–200...400 °C (–328...752 °F) |
||||||
N |
–200...1300 °C (–328...2372 °F) |
||||||
C |
0...2315 °C (32...4199 °F) |
||||||
Eingangsimpedanz |
1 MΩ min. |
50 Ω max. |
1 MΩ min. |
||||
Abtastzeit (über Software konfigurierbar) |
10 ms oder 100 ms pro freigeschalteten Kanal |
100 ms pro freigeschalteten Kanal |
|||||
Eingangstyp |
Asymmetrisch Eingang. Verwenden Sie nur isolierte Thermoelemente. Alle Abschirmungen der Fühlerkabel müssen auf die Masse der Logiksteuerung bezogen sein. |
||||||
Betriebsart |
Selbstabtastung |
||||||
Konvertierungsmodus |
Sigma Delta ADC |
||||||
Max. Genauigkeit bei 25 °C (77 °F) |
±0.2 % des Vollausschlags |
||||||
– |
Vergleichsstellen-Genauigkeit ±4,0 °C (±7.2 °F) |
– |
|||||
außer: |
|||||||
R S |
±6,0 °C (0...200 °C) (±10.8 °F (32...392 °F)) |
||||||
B |
Nicht verfügbar (0...300 °C (32...572 °F)) |
||||||
K J E T N |
±0,4 % des Vollausschlags unter 0 °C (32°F) |
||||||
Temperaturabweichung |
±0,01 % des Vollausschlags |
||||||
Wiederholbarkeit nach Stabilisierungszeit |
±0,5 % des Vollausschlags |
||||||
Nichtlinearität |
±0,2 % des Vollausschlags |
||||||
Max. Eingangsabweichung |
±1,0 % des Vollausschlags |
||||||
Auflösung |
16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen (65536 Punkte) |
K J R S B E T N C |
15000 Punkte 12000 Punkte 17600 Punkte 17600 Punkte 18200 Punkte 10000 Punkte 6000 Punkte 15000 Punkte 23150 Punkte |
PT100 PT1000 NI100 NI1000 |
10500 Punkte 8000 Punkte 2400 Punkte 2400 Punkte |
||
Eingangswert von LSB |
2.44 mV (Bereich 0...10 VDC) 4,88 mV (Bereich -10.. +10 VDC) |
4,88 µA (Bereich 0...20 mA) 3,91 µA (Bereich 4...20 mA) |
0.1 °C (0.18 °F) |
||||
Datentyp im Anwendungsprogramm |
Skalierbar von –32768 bis 32767 |
||||||
Erkennung von Eingangsdaten außerhalb des gültigen Bereichs |
Ja |
||||||
Rauschwiderstand |
Max. temporäre Abweichung bei elektrischen Störaussendungen |
Maximal ±4 %, wenn eine EMV-Störaussendung an die Netz- und E/A-Verdrahtung angelegt wird. |
|||||
Kabel |
Paarig verdrilltes, geschirmtes Kabel |
||||||
Nebensprechen |
Max. 1 LSB |
||||||
Potentialtrennung |
Zwischen externer Spannungsversorgung und Eingängen |
1500 VAC |
|||||
Zwischen Eingängen und internen Logikschaltungen |
500 VAC |
||||||
Zwischen Eingängen |
Nicht isoliert |
||||||
Maximal dauerhaft zulässige Überlast (kein Schaden) |
13 VDC |
40 mA |
N/A |
||||
Eingangsfilter |
Softwarefilter: 0...10 s (pro Einheit von 0,01 s) |
||||||
Verhalten bei nicht funktionsfähigem Temperatursensor |
N/A |
Eingangswert ist oberer Grenzwert Flag für oberen Grenzwert ist EIN |
|||||
Verhalten bei ausgeschalteter externer Spannungsversorgung |
Eingangswert ist 0 |
Eingangswert ist oberer Grenzwert |
|||||
Das Fehler-Statusbit für die externe Spannungsversorgung ist EIN. |