Verdrahtungsplan für die Module TM3AQ2/TM3AQ2G

Einführung

Diese Erweiterungsmodule sind mit einer integrierten, abnehmbaren Schraub- oder Federklem­menleiste für die Verbindung von Ausgängen und Spannungsversorgung ausgestattet.

Verdrahtungsregeln

Siehe Best Practices für die Verdrahtung

Verdrahtungsplan

Die folgende Abbildung zeigt die Verbindung zwischen den Ausgängen, den Aktoren und ihren gemeinsamen Leitungen:

G-SE-0030400.2.gif-high.gif

 

*   Sicherung Typ T

(1)   Spannung/Strom Voraktor

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.