SL-Port (serielle Leitung)

Überblick

Der TM3 Modbus SL-Buskoppler ist mit zwei isolierten RJ45-Ports ausgestattet (CN1, CN2), die eine einfache Daisy-Chain-Konfiguration ermöglichen, wie in nachstehender Abbildung gezeigt:

G-SE-0078942.1.gif-high.gif

 

*   Sie können maximal 32 Modbus-Geräte anbinden. Das letzt Gerät muss mit einem Abschlusswiderstand abgeschlossen werden.

Kenndaten

In der folgenden Tabelle werden die Merkmale der seriellen Leitung (Serial Line) beschrieben:

Merkmale

Beschreibung

Funktion

Serielle Leitung, Modbus, TIA-485

Anschlusstyp

RJ45

Kabeltyp

Geschirmt

Topologie

Bustyp

Pinbelegung

Die folgende Abbildung zeigt die Pinbelegung für die RJ45-Steckverbindung (RS-485):

G-SE-0024753.2.gif-high.gif

 

 

In der folgenden Tabelle werden die Pins der RJ45-Steckverbindung (RS-485) beschrieben:

Pin-Nr.

Signal

Beschreibung

1

N. v.

Nicht belegt (No Connection)

2

N. v.

Nicht belegt (No Connection)

3

N. v.

Nicht belegt (No Connection)

4

D1

Daten senden/empfangen - Niedrig

5

D0

Daten senden/empfangen - Hoch

6

N. v.

Nicht belegt (No Connection)

7

N. v.

Nicht belegt (No Connection)

8

C

Gemeinsam

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.