Zubehör

Überblick

In diesem Abschnitt werden Zubehör und Kabel beschrieben.

Zubehör

Referenz

Beschreibung

Verwendung

Größe

NSYTRAAB35

Endhalterungen

Befestigung des TM3-Buskoppler und der zugehörigen Erweiterungsmodule auf einer Tragschiene (DIN-Schiene)

1

TMAM2

Montagesatz

Montage des TM3-Buskoppler direkt auf einer flachen, vertikalen Schalttafel

1

VW3A8306RC

Modus-Leitungsabschluss

Abschluss des RS-485-Leitungsendes

2

VW3CANA71

CANopen-Adapter

CANopen-Adapter zur Konvertierung von SUB-D auf RJ45.

TCSCAR013M120

CANopen-Leitungsabschluss (RJ45)

Abschluss des CAN-Busses

2

Kabel

Referenz

Beschreibung

Details

Länge

TCSXCNAMUM3P

Kabelsatz für Terminal-Port/USB-Port

Vom USB-mini-Port des Typs B am -Buskoppler zum USB-Port am PC-Terminal

3 m

(10 ft)

BMXXCAUSBH018

Kabelsatz für Terminal-Port/USB-Port

Vom USB-mini-Port des Typs B am Buskoppler zum USB-Port am PC-Terminal.

HINWEIS: Dieses abgeschirmte und geerdete USB-Kabel eignet sich für langfristige Verbindungen.

1,8 m

(5.9 ft)

VW3 A8306R••

Modbus Serial Line-Kabel

Kabel, ausgestattet mit 2 RJ45-Steckern für Ethernet-Netzwerke, serielle Modbus-Leitungen, XBTGT-Terminals

0,3, 1 oder 3 m

(0.98, 3.28 oder 9.84 ft)

XBTZ998•

Modbus Serial Line-Kabel

Kabel, ausgestattet mit 2 RJ45-Steckern für XBT-Terminals

2,5 oder 10 m

(8.2 oder 32.81 ft)

XBTZ938

Modbus Serial Line-Kabel

Kabel, ausgestattet mit 1 RJ45-Stecker und 1 SUB-D-25 für XBT-Terminals

2,5 m

(8.2 ft)

XBTZ9008

Modbus Serial Line-Kabel

Kabel, ausgestattet mit 1 RJ45-Stecker und 1 SUB-D-9 für XBT-Terminals

2,5 m

(8.2 ft)

TSXCSA•••

Modbus-Kabel für RS485

Kabel, ausgestattet mit 4 verdrillten, geschirmten Drähten

100, 200 oder 500 m

328.08, 656.16 oder 1.640.42 ft

VW3A8306D••

Modbus Serial Line-Kabel

Kabel, ausgestattet mit 1 RJ45-Stecker und 1 freiem Ende

3 m

(9.84 ft)

TWDXCAFJ010

Modbus Serial Line-Kabel

Kabel, ausgestattet mit 1 RJ45-Stecker und 1 freiem Ende

1 m

(3.28 ft)

490NTW000••

Geschirmtes Ethernet-Kabel für DTE-Verbindungen

Standardkabel, an beiden Enden mit RJ45-Steckanschlüssen für DTE ausgestattet

CE-konform

2, 5, 12, 40 oder 80 m

(6.56, 16.4, 39.37, 131.23 oder 262.47 ft)

490NTW000••U

Standardkabel, an beiden Enden mit RJ45-Steckanschlüssen für DTE ausgestattet.

UL-konform

2, 5, 12, 40 oder 80 m

(262.47, 39.37, 65.6, 131.23, oder 164 ft)

TCSECE3M3M••S4

Kabel für raue Umgebungen, an beiden Enden mit RJ45-Steckanschlüssen ausgestattet.

CE-konform

1, 2, 3, 5 oder 10 m

(3.28, 6.56, 9.84, 16.4, 32.81 ft)

TCSECU3M3M••S4

Kabel für raue Umgebungen, an beiden Enden mit RJ45-Steckanschlüssen ausgestattet.

UL-konform

1, 2, 3, 5 oder 10 m

(3.28, 6.56, 9.84, 16.4, 32.81 ft)

TSXCANCA•••

CANopen-Kabel

CANopen-Standardkabel

CE-konform

50, 100 oder 300 m

(164.04, 328.08 oder 984.25 ft)

TSXCANCB•••

CANopen-Standardkabel

CE- und UL-konform

TSXCANCD•••

CANopen-Kabel für raue Umgebungen

CE-konform

TCSCCN4F3M••T

Fertige CANopen-Kabelsätze

CANopen-Standardkabel, ausgestattet mit 1 RJ45-Stecker und 1 SUB-D-9-Anschluss

0,5, 1 oder 3 m

(1.64, 3.28 oder 9.84 ft)

VW3M3805R•••

1 oder 3 m

3.28 oder 9.84 ft)

VW3CANCARR••

CANopen-Standardkabel, an beiden Enden mit RJ45-Steckanschlüssen ausgestattet.

0,3 oder 1 m

(0.984 oder 3.28 ft)