Montage eines Modules an einem Modicon TM3-Buskoppler

Einführung

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie ein Erweiterungsmodul an einem TM3-Buskoppler montiert wird.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifGEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

oTrennen Sie alle Geräte, einschließlich der angeschlossenen Komponenten, vor der Entfernung von Abdeckungen oder Türen sowie vor der Installation oder Entfernung von Zubehörteilen, Hardware, Kabeln oder Drähten von der Spannungsversorgung, ausgenommen unter den im zugehörigen Hardwarehandbuch dieser Geräte angegebenen Bedingungen.

oVerwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um sicherzustellen, dass die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist.

oBringen Sie alle Abdeckungen, Zubehörteile, Hardware, Kabel und Drähte wieder an, sichern Sie sie und vergewissern Sie sich, dass eine ordnungsgemäße Erdung vorhanden ist, bevor Sie die Spannungszufuhr zum Gerät einschalten.

oBetreiben Sie diese Geräte und jegliche zugehörigen Produkte nur mit der angegebenen Spannung.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Nach der Verbindung neuer Module mit dem TM3-Buskoppler müssen Sie das Anwendungs­programm vor der Wiederinbetriebnahme des Systems aktualisieren. Wenn Sie das Anwendungsprogramm nicht aktualisieren, damit es die neuen Module widerspiegelt, funktionieren die E/A auf dem Erweiterungsbus möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oVerwenden Sie mit diesem Gerät nur von Schneider Electric genehmigte Software.

oAktualisieren Sie Ihr Anwendungsprogramm jedes Mal, wenn Sie die physische Hardwarekon­figuration ändern.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Montage eines Moduls an einem Modicon TM3-Buskoppler

Nachfolgend wird beschrieben, wie ein TM3-Buskoppler und ein Modul zusammengebaut werden:

Schritt

Aktion

1

Trennen Sie alle Spannungsanschlüsse und entfernen Sie etwaige E/A-Baugruppen von der DIN-Schiene.

2

Entfernen Sie den Aufkleber des Erweiterungssteckers vom TM3-Buskoppler.

3

Stellen Sie sicher, dass sich die Befestigungsklemme an dem neuen Modul in der oberen Position befindet.

4

Richten Sie den internen Busstecker links am Modul mit dem internen Busstecker rechts am TM3-Buskoppler aus.

5

Drücken Sie das neue Modul gegen den TM3-Buskoppler, bis es sicher einrastet.

6

Drücken Sie die Befestigungsklemme auf der Oberseite des neuen Moduls nach unten, um das Modul am TM3-Buskoppler zu befestigen.