TM3 Ethernet-Buskoppler - Beschreibung
Der TM3 Ethernet-Buskoppler ist ein Gerät, das für die Verwaltung der EtherNet/IP- und der Modbus-TCP-Kommunikation bei Verwendung von Erweiterungsmodulen mit einer Steuerung in einer verteilten Architektur entwickelt wurde. Der TM3 Ethernet-Buskoppler unterstützt sowohl TM3- als auch TM2-Erweiterungsmodule.
Der TM3 Ethernet-Buskoppler unterstützt die folgenden Dienste:
oIPV4
oIPV6
oSNMP
oDPWS
Der TM3 Ethernet-Buskoppler unterstützt Folgendes:
oTCP (Transmission Control Protocol)
oARP (Address Resolution Protocol)
oRSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
Diese Tabelle gibt die maximale Anzahl von Verbindungen an:
Verbindungstyp |
Anzahl Verbindungen |
---|---|
Modbus-TCP/IP-Server |
8 |
3 (Klasse 1): o1 Exklusiver Eigentümer o2 Nur Überwachung 6 (Klasse 3) |
|
Webserver |
10 |
Jede TCP-basierte Verbindung verwaltet ihre eigene Kommunikation wie folgt:
1.Wenn ein Client versucht, eine TCP-Verbindung herzustellen, die die Abfragegröße überschreiten würde, beendet der TM3 Ethernet-Buskoppler die älteste Verbindung. Wenn ein Client bei Verbindungen der Klasse 1 und der Klasse 3 versucht, eine Verbindung zu öffnen, die die maximale Anzahl von Abfragen (Poll-Größe) überschreitet, weist der TM3 Ethernet-Buskoppler die neue Verbindung mit der Meldung zurück, dass keine Ressourcen verfügbar sind.
2.Wenn ein Client eine neuen Verbindung zu öffnen versucht und alle Verbindungen belegt sind (ein Datenaustausch stattfindet), wird die neue Verbindung zurückgewiesen.
Verbindungen können beendet werden, wenn das Ursprungsgerät der Verbindung eine Beendigung der zuvor von ihm aktivierten Verbindung anfordert.