Register in der Herstellerzone

Eingangsregister

Die folgende Tabelle zeigt die Registerzuordnung für die Eingangswerte der Erweiterungsmodule. Beachten Sie, das dies der Rückwärtskompatibiltät mit Vorgängerprodukten und -anwendungen dient:

Register

Funktion

Beschreibung

0

Nicht verwendet

-

1

Eingangswert des ersten Erweiterungsmoduls mit Eingängen

Variiert je nach Modul

...

-

99

-

Ausgangsregister

Die folgende Tabelle zeigt die Registerzuordnung für die Ausgangswerte der Erweiterungsmodule. Beachten Sie, das dies der Rückwärtskompatibiltät mit Vorgängerprodukten und -anwendungen dient:

Register

Funktion

Beschreibung

100

Nicht verwendet

-

101

Ausgangswert des ersten Erweiterungsmoduls mit Eingängen

Variiert je nach Modul

...

-

199

-

Diagnoseregister

Diagnoseregister verwalten Warn- und Alarmzustände. Es sind Diagnoseregister vorhanden, die Konfigurationsfehlern, E/A-Modulfehlern und Kommunikationsfehlern usw. vorbehalten sind. Siehe die Tabelle zur Statusdiagnose.

Verwaltungsregister

Die folgende Tabelle zeigt die Verwaltungsregister für das Buskopplermodul:

Register

Funktionen

1000 - 1004

Reservierte Register

1005

Erweiterungsbus zurücksetzen. Diese Funktion dient der Aktualisierung der neuen E/A-Parameter der Erweiterungsmodule.

HINWEIS: Alle Ausgänge werden beim Zurücksetzen des Busses auf Null gesetzt.

1006 - 1007

Reservierte Register

1009

Zähler für Feldbus-Timeout

1010 - 1049

Reservierte Register

Verwaltung der seriellen Verbindungsleitung

Die folgende Tabelle zeigt die Verwaltungsregister der Serial Line-Verbindung (serielle Leitung):

Register

Funktion

1050

Slave-Adresse der seriellen Leitung

1051

Baudrate

1052

1053

Parität (Standard: Gerade - 2)

1054

Modus (RTU - 0)

1055 - 1099

Reservierte Register

HINWEIS: Dies nicht lediglich der Information. Eine Änderung der Werte wirkt sich nicht auf die Konfiguration aus.

Register zur Beschreibung von Buskoppler und Modulen

Die folgende Tabelle zeigt die vom TM3-Buskoppler für Erweiterungsmodule unterstützten Register:

Register

Zugriff

Funktion

1100

RO

Produktcode des TM3-Buskopplers

1101

RO

Softwareversion des TM3-Buskopplers

1102

RO

Typ von Erweiterungsmodul 1

1103

RO

Typ von Erweiterungsmodul 2

1104

RO

Typ von Erweiterungsmodul 3

1105

RO

Typ von Erweiterungsmodul 4

1106

RO

Typ von Erweiterungsmodul 5

1107

RO

Typ von Erweiterungsmodul 6

1108

RO

Typ von Erweiterungsmodul 7

1109

RO

Typ von Erweiterungsmodul 8

1110

RO

Typ von Erweiterungsmodul 9

1111

RO

Typ von Erweiterungsmodul 10

1112

RO

Typ von Erweiterungsmodul 11

1113

RO

Typ von Erweiterungsmodul 12

1114

RO

Typ von Erweiterungsmodul 13

1115

RO

Typ von Erweiterungsmodul 14