Kenndaten der Module TM3DM8R/TM3DM8RG
In diesem Kapitel werden die allgemeinen Eigenschaften der Erweiterungsmodule TM3DM8R/TM3DM8RG beschrieben.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
BRANDGEFAHR |
oVerwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken. oFür die Verdrahtung von Relaisausgängen (2 A) sind Leiter mit einer Drahtgröße von mindestens 0,5 mm2 (AWG 20) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden. oFür die gemeinsamen Leiter von Relaisausgängen (7 A) oder für die Verdrahtung von Relaisausgängen mit mehr als 2 A sind Leiter mit einer Drahtgröße von mindestens 1,0 mm2 (AWG 20) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die nachstehenden Abbildungen zeigen die äußeren Abmessungen der Erweiterungsmodule TM3DM8R/TM3DM8RG:
HINWEIS: * 8,5 mm (0.33 in.) bei herausgezogener Klemme.
In der folgenden Tabelle werden die Eingangsmerkmale der Module TM3DM8R/TM3DM8RG beschrieben:
Merkmal |
Wert |
||
---|---|---|---|
Anzahl der Eingangskanäle |
4 Eingänge |
||
Anzahl Kanalgruppen |
1 gemeinsame Leitung für 4 Kanäle |
||
Eingangstyp |
Typ 1 (IEC/EN 61131-2) |
||
Logiktyp |
Sink (Strom ziehend)/Source (Strom liefernd) |
||
Eingangsnennspannung |
24 VDC |
||
Eingangsspannungsbereich |
19,2 bis 28,8 VDC |
||
Nominaler Eingangsstrom |
7 mA |
||
Eingangsimpedanz |
3,4 kΩ |
||
Eingangsgrenzwerte |
Spannung im Zustand 1 |
> 15 VDC (15...28,8 VDC) |
|
Spannung im Zustand 0 |
< 5 VDC (0...5 VDC) |
||
Strom im Zustand 1 |
> 2,5 mA |
||
Strom im Zustand 0 |
< 1,0 mA |
||
Einschaltzeit |
SV(1) < 2.0: 4 ms SV(1) ≥2.0: 100 μs(2) |
||
Abschaltzeit |
|||
Isolation |
zwischen Eingang und interner Logik |
500 VAC |
|
Zwischen Eingangs- und Ausgangsgruppe |
1500 VAC |
||
Zwischen Eingangsgruppen |
-/- (n. z. oder N/A) |
||
Anschlusstechnik |
TM3DM8R |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste |
|
TM3DM8RG |
Abnehmbare Federklemmenleiste |
||
Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge) |
Mehr als 100 Vorgänge |
||
Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus |
24 mA (alle Ein- und Ausgänge ein) |
||
5 mA (alle Ein- und Ausgänge aus) |
|||
Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus |
20 mA (alle Ein- und Ausgänge ein) |
||
0 mA (alle Ein- und Ausgänge aus) |
|||
(1) SV bezieht sich auf die Version und wird auf das Produktetikett gedruckt. (2) Der Bereich richtet sich nach dem konfigurierten Filterwert. Bei Verwendung von EcoStruxure Machine Expert - Basic, siehe Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) Konfiguration von Erweiterungsmodulen – Programmierhandbuch. Bei Verwendung von EcoStruxure Machine Expert, siehe Modicon TM3 Erweiterungsmodule – Programmierhandbuch. |
In der folgenden Tabelle werden die Ausgangsmerkmale der Module TM3DM8R/TM3DM8RG beschrieben:
Merkmal |
Wert |
|
---|---|---|
Anzahl der Ausgangskanäle |
4 Ausgänge |
|
Anzahl Kanalgruppen |
1 gemeinsame Leitung für 4 Kanäle |
|
Ausgangstyp |
Relais |
|
Kontakttyp |
NO (Normally Open: Schließer) |
|
Ausgangsnennspannung |
24 VDC, 240 VAC |
|
Maximale Spannung |
30 VDC / 264 VAC |
|
Minimale Schaltlast |
5 VDC bei 10 mA |
|
Ausgangsnennstrom |
2 A |
|
Max. Ausgangsstrom |
2 A pro Ausgang |
|
7 A pro gemeinsamer Leitung |
||
Max. Ausgangsfrequenz |
20 Vorgänge pro Minute |
|
Einschaltzeit |
Max. 10 ms |
|
Abschaltzeit |
Max. 10 ms |
|
Kontaktwiderstand |
30 mΩ max. |
|
Mechanische Lebensdauer |
20 Millionen Vorgänge |
|
Elektrische Lebensdauer |
Unter ohmscher Last |
Siehe Leistungsbegrenzung. |
Unter induktiver Last |
||
Schutz vor Überlast/Kurzschluss |
Nein |
|
Isolation |
zwischen Eingang und interner Logik |
500 VAC |
Zwischen Eingangs- und Ausgangsgruppe |
1500 VAC |
|
Zwischen Eingangsgruppen |
-/- (n. z. oder N/A) |
|
Anschlusstechnik |
TM3DM8R |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste |
TM3DM8RG |
Abnehmbare Federklemmenleiste |
|
Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge) |
Mehr als 100 Vorgänge |
|
Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus |
24 mA (alle Ein- und Ausgänge ein) |
|
5 mA (alle Ein- und Ausgänge aus) |
||
Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus |
20 mA (alle Ein- und Ausgänge ein) |
|
0 mA (alle Ein- und Ausgänge aus) |
||
HINWEIS: Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Schutz von Ausgängen vor Schäden durch induktive Lasten. |
Bei Verwendung der Module TM3DM8R/TM3DM8RG:
Begrenzen Sie bei 55 °C (131 °F) in horizontaler Montagerichtung die Ein- und Ausgänge, die sich simultan (entlang der X-Achse) einschalten.
Bei 40 °C (104 °F) können alle Ein- und Ausgänge bei einer Spannung von 28,8 VDC simultan eingeschaltet werden.
In dieser Tabelle wird die Leistungsbegrenzung der Erweiterungsmodule TM3DM8R/TM3DM8RG in Abhängigkeit von der Spannung, vom Lasttyp und von der Anzahl erforderlicher Vorgänge beschrieben.
Diese Erweiterungsmodule bieten keine Unterstützung für kapazitive Lasten.
|
VERSCHWEISSUNG DER RELAISAUSGÄNGE |
oSchützen Sie Relaisausgänge stets vor einer Beschädigung durch induktive Wechselstromlasten mithilfe einer geeigneten externen Schutzschaltung oder -vorrichtung. oSchließen Sie Relaisausgänge niemals an kapazitive Lasten an. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Leistungsbegrenzungen |
||||
---|---|---|---|---|
Spannung |
24 VDC |
120 VAC |
240 VAC |
Anzahl Schaltspiele |
Leistung ohmscher Lasten AC-12 |
– |
240 VA 80 VA |
480 VA 160 VA |
100.000 300.000 |
Leistung induktiver Lasten AC-15 (cos ϕ = 0,35) |
– |
60 VA 18 VA |
120 VA 36 VA |
100.000 300.000 |
Leistung induktiver Lasten AC-14 (cos ϕ = 0,7) |
– |
120 VA 36 VA |
240 VA 72 VA |
100.000 300.000 |
Leistung ohmscher Lasten DC-12 |
48 W 16 W |
– |
– |
100.000 300.000 |
Leistung induktiver Lasten DC-13 L/R = 7 ms |
24 W 7,2 W |
– |
– |
100.000 300.000 |