Kenndaten der Module TM3DQ16T/TM3DQ16TG

Einführung

In diesem Abschnitt werden die elektrischen und ausgangsspezifischen Merkmale der Erweiterungsmodule TM3DQ16T/TM3DQ16TG beschrieben.

Siehe auch Umgebungskenndaten.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Abmessungen

Die nachstehenden Abbildungen zeigen die äußeren Abmessungen der Erweiterungsmodule TM3DQ16T/TM3DQ16TG:

G-SE-0026827.2.gif-high.gif

 

*   8,5 mm (0.33 in) bei herausgezogener Klemme.

Merkmale der Ausgänge

In der folgenden Tabelle werden die Ausgangsmerkmale der Module TM3DQ16T und TM3DQ16TG beschrieben:

Merkmal

Wert

Anzahl Ausgangskanäle

16

Anzahl Kanalgruppen

1 gemeinsame Leitung an 2 Anschlussstiften für 16 Kanäle

Ausgangstyp

Transistor-

Logiktyp

Source (Strom liefernd)

Ausgangsnennspannung

24 VDC

Ausgangsspannungsbereich

19,2 bis 28,8 VDC

Ausgangsnennstrom

0,5 A

Gesamtausgangsstrom pro Gruppe

8 A

Spannungsabfall

Max. 0,4 VDC

Leckstrom im ausgeschalteten Zustand

Max. 0,1 mA

Maximalleistung Glühlampe

3 W

Induktive Last

L/R = 10 ms

Leistungsminderung

-10...55 °C (14...131 °F)

Keine Leistungsminderung

Einschaltzeit

450 µs

Abschaltzeit

450 µs

Schutz vor Überlast/Kurzschluss

Ja

Kurzschluss-Ausgangsspitzenstrom

Typisch 1 A

Automatisches Wiedereinschalten nach Kurzschluss oder Überlast

Ja, Zeit abhängig von der Komponententemperatur

Verpolungsschutz

Ja

Grenzspannung

Typisch 50 VDC

Schaltfrequenz

Unter ohmscher Last

Max. 100 Hz

Potentialtrennung

Zwischen Ausgang und interner Logik

500 VAC

Zwischen Kanalgruppen

-/-

Verbindungstyp

TM3DQ16T

Abnehmbare Schraubklemmenleisten

TM3DQ16TG

Abnehmbare Federklemmenleisten

Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge)

Mehr als 100 Vorgänge

Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus

20 mA (alle Ausgänge ein)

5 mA (alle Ausgänge aus)

Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus

16 mA (alle Ausgänge ein)

0 mA (alle Ausgänge aus)

HINWEIS: Weitere Informationen zum Schutz der Ausgänge finden Sie unter Schutz der Ausgänge vor Schäden durch induktive Lasten.