Verdrahtungsplan für das Modul TM3DQ16UK
Das Erweiterungsmodul ist mit einem integrierten Anschlussstecker HE10 (MIL 20) für die Verbindung von Ausgängen und Spannungsversorgung ausgestattet.
Telefast-Grundgeräte sind nicht mit diesem modul kompatibel.
Siehe Best Practices für die Verdrahtung
Die folgende Abbildung zeigt die Verbindung zwischen den Ausgängen, den Aktoren und ihren gemeinsamen Leitungen:
* Sicherung Typ T
** Sicherung Typ F
Weitere Informationen über die 24-V-Spannungsversorgung finden Sie unter Kenndaten der DC-Spannungsversorgung.