Kenndaten der Module TM3DQ16U/TM3DQ16UG
In diesem Abschnitt werden die elektrischen und ausgangsspezifischen Merkmale der Erweiterungsmodule TM3DQ16U/TM3DQ16UG beschrieben.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die nachstehenden Abbildungen zeigen die äußeren Abmessungen der Erweiterungsmodule TM3DQ16U/TM3DQ16UG:
HINWEIS: * 8,5 mm (0.33 in) bei herausgezogener Klemme.
In der folgenden Tabelle werden die Ausgangsmerkmale der Module TM3DQ16U und TM3DQ16UG beschrieben:
Merkmal |
Wert |
|
---|---|---|
Anzahl Ausgangskanäle |
16 |
|
Anzahl Kanalgruppen |
1 gemeinsame Leitung an 2 Anschlussstiften für 16 Kanäle |
|
Ausgangstyp |
Transistor- |
|
Logiktyp |
Sink (Strom ziehend) |
|
Ausgangsnennspannung |
24 VDC |
|
Ausgangsspannungsbereich |
19,2 bis 28,8 VDC |
|
Ausgangsnennstrom |
0,5 A |
|
Gesamtausgangsstrom |
8 A |
|
Spannungsabfall |
Max. 0,4 VDC |
|
Leckstrom im ausgeschalteten Zustand |
Max. 0,1 mA |
|
Maximalleistung Glühlampe |
12 W |
|
Induktive Last |
L/R = 10 ms |
|
Leistungsminderung |
-10...55 °C (14...131 °F) |
Keine Leistungsminderung |
Einschaltzeit |
450 µs |
|
Abschaltzeit |
450 µs |
|
Schutz vor Überlast/Kurzschluss |
Nein Schnelle externe Sicherung erforderlich |
|
Kurzschluss-Ausgangsspitzenstrom |
-/- |
|
Automatisches Wiedereinschalten nach Kurzschluss oder Überlast |
-/- |
|
Verpolungsschutz |
Nein |
|
Grenzspannung |
Typisch 50 VDC |
|
Schaltfrequenz |
Unter ohmscher Last |
Max. 100 Hz |
Potentialtrennung |
Zwischen Ausgang und interner Logik |
500 VAC |
Zwischen Kanalgruppen |
-/- |
|
Verbindungstyp |
TM3DQ16U |
Abnehmbare Schraubklemmenleisten |
TM3DQ16UG |
Abnehmbare Federklemmenleisten |
|
Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge) |
Mehr als 100 Vorgänge |
|
Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus |
20 mA (alle Ausgänge ein) 5 mA (alle Ausgänge aus) |
|
Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus |
16 mA (alle Ausgänge ein) 0 mA (alle Ausgänge aus) |
|
HINWEIS: Weitere Informationen zum Schutz der Ausgänge finden Sie unter Schutz der Ausgänge vor Schäden durch induktive Lasten. |