Kenndaten der Module TM3DQ8U/TM3DQ8UG

Einführung

In diesem Abschnitt werden die elektrischen und ausgangsspezifischen Merkmale der Erweiterungsmodule TM3DQ8U/TM3DQ8UG beschrieben.

Siehe auch Umgebungskenndaten.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Abmessungen

Die nachstehenden Abbildungen zeigen die äußeren Abmessungen der Erweiterungsmodule TM3DQ8U/TM3DQ8UG:

G-SE-0026826.2.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: * 8,5 mm (0.33 in) bei herausgezogener Klemme.

Merkmale der Ausgänge

In der folgenden Tabelle werden die Ausgangsmerkmale der Module TM3DQ8U/TM3DQ8UG beschrieben:

Merkmal

Wert

Anzahl Ausgangskanäle

8

Anzahl Kanalgruppen

1 gemeinsame Leitung für 8 Kanäle

Ausgangstyp

Transistor-

Logiktyp

Sink (Strom ziehend)

Ausgangsnennspannung

24 VDC

Ausgangsspannungsbereich

19,2 bis 28,8 VDC

Ausgangsnennstrom

Max. 0,5 A pro Kanal

Gesamtausgangsstrom pro Gruppe

4 A

Spannungsabfall

Max. 0,4 V

Leckstrom im ausgeschalteten Zustand

Max. 0,1 mA

Maximalleistung Glühlampe

12 W

Induktive Last

L/R = 10 ms

Leistungsminderung

-10...55 °C (14...131 °F)

Keine Leistungsminderung

Einschaltzeit

450 µs

Abschaltzeit

450 µs

Schutz vor Überlast/Kurzschluss

Nein

Schnelle externe Sicherung erforderlich

Kurzschluss-Ausgangsspitzenstrom

-/-

Automatisches Wiedereinschalten nach Kurzschluss oder Überlast

-/-

Verpolungsschutz

Nein

Grenzspannung

Typisch 50 VDC

Schaltfrequenz

Unter ohmscher Last

Max. 100 Hz

Potentialtrennung

Zwischen Ausgang und interner Logik

500 VAC

Zwischen Kanalgruppen

-/-

Verbindungstyp

TM3DQ8U

Abnehmbare Schraubklemmenleiste

TM3DQ8UG

Abnehmbare Federklemmenleiste

Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge)

Mehr als 100 Vorgänge

Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus

17 mA (alle Ausgänge ein)

5 mA (alle Ausgänge aus)

Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus

8 mA (alle Ausgänge ein)

0 mA (alle Ausgänge aus)

HINWEIS: Weitere Informationen zum Schutz der Ausgänge finden Sie unter Schutz der Ausgänge vor Schäden durch induktive Lasten.