TM3XHSC202 / TM3XHSC202G - Kenndaten
Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung der Kenndaten der Module TM3XHSC202 / TM3XHSC202G. Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgende Abbildung zeigt die Abmessungen der Module TM3XHSC202 / TM3XHSC202G:
Kenndaten |
Wert |
---|---|
Versorgungsnennspannung |
24 VDC |
Spannungsgrenze |
20,4...28,8 VDC |
Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus |
Typisch 65 mA bei 25 °C (77 °F), max. 110 mA |
Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus |
Typisch 30 mA bei 25 °C (77 °F), max. 50 mA |
Isolation zwischen Eingang und internem Bus |
550 VAC für 1 Minute |
Isolation zwischen Ausgang und internem Bus |
550 VAC für 1 Minute |
Anschlusstyp |
TM3XFHSC202 / TM3XHSC202: - Abnehmbare Schraubklemmenleiste TM3XFHSC202G / TM3XHSC202G: - Abnehmbare Federklemmenleiste |
Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge) |
Mehr als 100 Vorgänge |
Gewicht |
120 g ohne Klemmenleiste 150 g mit Klemmenleiste |
Kenndaten |
Wert |
|
---|---|---|
Anzahl |
10 |
|
Anzahl Kanalgruppen |
1 Kanalgruppen: 1 gemeinsame Leitung für I0 bis I4 1 gemeinsame Leitung für I5 bis I9 |
|
Eingangstyp |
Typ 1 (IEC 61131-2) |
|
Logiktyp |
Sink (Strom ziehend) |
|
Eingangsnennspannung |
24 VDC |
|
Eingangsspannungsgrenze |
Max. 30 VDC |
|
Eingangsnennstrom |
7,5 mA |
|
Eingangsimpedanz |
2,81 kΩ |
|
Eingangsgrenzwerte |
Spannung im Zustand 1 |
> 15 VDC (15 bis 28,8 VDC) |
Spannung im Zustand 0 |
< 5 VDC (0 bis 5 VDC) |
|
Strom im Zustand 1 |
> 3 mA |
|
Strom im Zustand 0 |
< 1,5 mA |
|
Einschaltzeit |
< 1 µs + Filterverzögerung |
|
Abschaltzeit |
< 1 µs + Filterverzögerung |
|
Max. Eingangsfrequenz |
200 kHz |
|
Isolation |
zwischen Eingang und interner Logik |
550 VAC für 1 Minute |
zwischen Eingangsgruppen |
Keine |
|
zwischen Eingangskanälen |
Keine |
|
zwischen Ein- und Ausgängen |
550 VAC für 1 Minute |
|
Kabeltyp |
Geschirmtes Kabel, einschließlich COM-Signal Länge: Max. 10 m |
Kenndaten |
Wert |
---|---|
Anzahl |
8 |
Anzahl Kanalgruppen |
1 Kanalgruppen: Q0 bis Q3 Q4 bis Q7 |
Ausgangstyp |
Transistor |
Logiktyp |
Source (Strom liefernd - Push-Pull) |
Ausgangsnennspannung |
24 VDC |
Ausgangsnennstrom |
300 mA |
Ausgangsnennstrom insg. pro Gruppe |
Max. 1,2 A |
Maximalleistung Glühlampe |
Max. 0,9 W |
Leckstrom |
≤ 0,15 mA |
Einschaltzeit |
Maximal 1 µs |
Abschaltzeit |
Maximal 1 µs |
Kurzschluss- und Überlastschutz |
Ja, typisch 1 A pro Ausgang Fehlerverwaltung nach Gruppe: oQ0 bis Q3 oQ4 bis Q7 |
Automatisches Wiedereinschalten nach Kurzschluss oder Überlast |
Ja, 10 s Aktiviert/Deaktiviert über EcoStruxure Machine Expert |
Grenzspannung |
Typisch 45 VDC |
Isolation |
zwischen Ausgängen und interner Logik: 550 VAC für 1 Minute |
zwischen Ausgangsgruppen: Keine |
|
zwischen Ausgangskanälen: Keine |
|
zwischen Aus- und Eingängen: 550 VAC für 1 Minute |
|
Kabellänge |
< 30 m |
Kenndaten |
Wert |
---|---|
Typ |
PELV |
Nennspannung |
24 VDC |
Spannungsgrenzen |
20,4 bis 28,8 VDC mit max. Welligkeit von 10 % der Nennspannung |
Eingangsstrom |
Max. 2,5 A |
Einschaltstrom |
Nicht begrenzt (außer durch Überlastspitzenstrom) |
Spannungsabfallimmunität |
Nein |
Verpolungsschutz |
Ja |
Überspannungsschutz |
Nein (externe Sicherung erforderlich) |
Spannungserkennung |
Ja - Schwellenwert 15 V |
Isolation |
550 VAC für 1 Minute mit interner Logik |
Kabellänge |
< 3 m |