Konfiguration einer Erfassung für einen Typ Main
Vorgehensweise zur Konfiguration
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf Meine Steuerung > IO_Bus > Modul_x > Zähler. |
2 |
Setzen Sie den Wert für den Parameter Zählfunktion auf HSC Main Einphasig oder HSC Main Zweiphasig. |
3 |
Wählen Sie einen Wert für den Parameter Erfassen > CAP-Eingang > Position. |
4 |
Wählen Sie einen Wert für den Parameter Erfassen > CAP-Eingang > Filter aus, um den Prelleffekt am Eingang zu verringern. Der Filterwert legt die maximale Frequenz des Zählers fest, wie in der Prellfiltertabelle dargestellt. |
5 |
Definieren Sie den auslösenden Modus für den Parameter Erfassen > Modus. oPreset (Standardwert) HINWEIS: Die Erfassung muss vor der Preset-Aktion erfolgen. oSteigende Flanke an CAP oFallende Flanke an CAP oBeide Flanken an CAP |