Konfiguration externer Ereignisse
Für das Modul TM3XFHSC202 können externe Ereignisse konfiguriert werden, um externe Tasks zu aktivieren.
Wenn ein externes Ereignis für eine Zählfunktion konfiguriert wird:
oEin externes Ereignis wird erstellt, und sein Standardname wird im Konfigurationsfenster Zähler angezeigt. Der Standardname kann bearbeitet werden.
oDer Name des externen Ereignisses ist verfügbar, wenn eine externe Task konfiguriert wird.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Fügen Sie in der Anwendungsbaumstruktur eine Task hinzu. |
2 |
Doppelklicken Sie auf den Task knoten, um ihn einem externen Ereignis zuzuordnen. |
3 |
Wählen Sie im Konfigurationsfenster im Dropdown-Menü Typ den Eintrag Extern aus. |
4 |
Wählen Sie im Dropdown-Menü Externes Ereignis das Ereignis aus, das der Task zugeordnet werden soll (siehe nachstehende Liste). HINWEIS: Die Task muss konfiguriert werden, wenn ein Ereignis deklariert ist. |
Diese Tabelle enthält eine Beschreibung möglicher externer Ereignisse, die mit einer Task verknüpft werden können:
Ereignisname |
Beschreibung |
---|---|
Ix, x=0...9 |
Task wird aktiviert, wenn das Signal des Eingangs Ix eine steigende Flanke, eine fallende Flanke oder beide Flanken erkannt hat. Der Typ des erkannten Signals wird im Konfigurationsfenster festgelegt. |
instancename_THx |
Konfigurierbar in der Task, wird aktiviert wenn der Schwellenwert x überschritten wird. Taskaktivierung kann ausgelöst werden, wenn der Hochgeschwindigkeitszähler als Aufwärtszählen, Abwärtszählen oder beides konfiguriert ist. |
instancename_THx_THy |
Task wird aktiviert, wenn der Zählerwert zwischen Schwellenwert x und Schwellenwert y liegt. |
instancename_Below_THx |
Task wird aktiviert, wenn der Zählerwert unter dem Schwellenwert x liegt. |
instancename_Above_THy |
Task wird aktiviert, wenn der Zählerwert über dem Schwellenwert x liegt. |
instancename_STOP |
Nur verfügbar im Modus HSC Main Einphasig. Task wird aktiviert, wenn der Zählerwert auf 0 gesetzt wird. |
instancename_PERIOD |
Nur verfügbar in den Modi Periodenmesser Flanke zu Flanke und Periodenmesser Flanke zu Gegenüber. Task wird am Ende einer konfigurierten Periode aktiviert. |