HSCGetParam_TM3: Rückgabe der Parameter der HSC
Beschreibung des Funktionsbausteins
Dieser administrative Funktionsbaustein übernimmt die Rückgabe eines Parameterwert für einen HSC.
Darstellung in AWL (IL) und ST
Sie finden eine allgemeine Darstellung in AWL (IL) oder ST im Kapitel Darstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen.
Beschreibung der E/A-Variablen
In der nachstehenden Tabelle werden die Eingangsvariablen beschrieben:
|
Eingänge |
Typ |
Kommentar |
|---|---|---|
|
HSC_REF_TM3 |
HSC_REF_TM3 |
Referenz der HSC-Instanz. Darf während der Ausführung des Funktionsbausteins nicht geändert werden. |
|
Execute |
BOOL |
Startet die Ausführung des Funktionsbausteins an der steigenden Flanke. Bei fallender Flanke werden die Ausgänge des Funktionsbausteins zurückgesetzt, sobald die Ausführung abgeschlossen ist. |
|
Param |
Zu lesender Parameter. |
In der nachstehenden Tabelle werden die Ausgangsvariablen beschrieben:
|
Ausgänge |
Typ |
Kommentar |
|---|---|---|
|
Done |
BOOL |
TRUE = Gibt an, dass der Wert ParamValue gültig ist. Die Ausführung des Funktionsbausteins ist beendet. |
|
Busy |
BOOL |
TRUE = Gibt an, dass der Funktionsbaustein ausgeführt wird. |
|
Error |
BOOL |
TRUE: Gibt an, dass ein Fehler erkannt wurde. Die Ausführung des Funktionsbausteins ist beendet. |
|
ErrorID |
Gibt den Wert des erkannten Fehlers an. |
|
|
ParamValue |
DINT |
Wert des gelesenen Parameters. |
HINWEIS: Weitere Informationen zu den Pins Execute, Done und Busy finden Sie unter Allgemeine Informationen zur Verwaltung von administrativen Funktionsbausteinen.
Hinzufügen des Funktionsbausteins HSCGetParam_TM3 Function
|
Schritt |
Beschreibung |
|---|---|
|
1 |
Wählen Sie die Registerkarte Bibliotheken im Softwarekatalog und klicken Sie auf Bibliotheken. Wählen Sie Intern > IODrivers > TM3 HSC > Administrative > HSCGetParam_TM3 in der Liste aus und verschieben Sie das Element per Drag & Drop on das Fenster POU. |
|
2 |
Legen Sie den Wert des Eingangs HSC_REF_TM3 auf den HSC-Instanznamen fest. |