Enable-Bedingung

Beschreibung

Die Enable-Bedingung ist eine modulinterne Kontrolle, die gültig sein muss, damit das interne Relais K2 geschlossen werden kann. Die internen Relais können nur geschlossen werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

oDie Startbedingung ist gültig.

oDie Sicherheitsbedingungen (sicherheitsrelevanten Eingänge) geben an, dass die Aktivierung der Ausgänge zugelassen ist.

oDie interne Enable-Bedingung ist gültig für K2.

In folgenden Fällen werden die Sicherheitsausgänge deaktiviert:

oDie Enable-Bedingung ist nicht gültig.

oDie Sicherheitsbedingungen sind nicht mehr gültig.

Enable-Bedingung

Die Enable-Bedingung wird von der Steuerung über eine Kommunikation mit dem Sicherheitsmodul auf dem TM3-Bus gesetzt.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG DER INTERNEN ENABLE-BEDINGUNG

Verwenden Sie die interne Enable-Bedingung nicht zur Steuerung des sicherheitsrelevanten Betriebs.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die Enable-Bedingung wird durch die Steuerung des Systems über eine Kommunikation auf dem TM3-Bus aktiviert.

Die Enable-Bedingung wird deaktiviert durch:

oDie Steuerung des Systems über eine Kommunikation auf dem TM3-Bus.

oDie modulinterne sicherheitsrelevante Mikrosteuerung wenn:

oDie Synchronsierungszeit aktiviert ist und ein Timeout stattfindet.

oDas TM3-Bus-Timeout stattfindet.

HINWEIS: Die Enable-Bedingung gilt nur für das interne Relais K2. Das interne Relais K1 kann auch dann aktiv sein, wenn die Enable-Bedingung nicht gültig ist.