Tragschiene (DIN-Schiene)

Abmessungen der Tragschiene (DIN-Schiene)

Sie können die Steuerung oder den Empfänger und die zugehörigen Erweiterungen auf einer 35-mm-Schiene montieren. Tragschiene (DIN-Schiene) Die Schiene kann auf einer glatten Montageoberfläche befestigt, in ein EIA-Rack eingehängt oder in einem NEMA-Schaltschrank installiert werden.

 

Symmetrische Tragschienen (DIN-Schiene)

Folgende Abbildung und Tabelle enthalten die Referenzen der Tragschienen (DIN-Schiene) für die Baureihe zur Wandmontage:

G-SE-0025533.1.gif-high.gif

 

 

Bestellnummer

Typ

Länge der Schiene (B)

NSYSDR50A

A

450 mm (17.71 in.)

NSYSDR60A

A

550 mm (21.65 in.)

NSYSDR80A

A

750 mm (29.52 in.)

NSYSDR100A

A

950 mm (37.40 in.)

Folgende Abbildung und Tabelle enthalten die Referenzen der symmetrischen Tragschienen (DIN-Schiene) für die Baureihe zur Installation in einem Metallgehäuse:

G-SE-0025531.1.gif-high.gif

 

 

Bestellnummer

Typ

Länge der Schiene (B-12 mm)

NSYSDR60

A

588 mm (23.15 in.)

NSYSDR80

A

788 mm (31.02 in.)

NSYSDR100

A

988 mm (38.89 in.)

NSYSDR120

A

1.188 mm (46.77 in.)

Folgende Abbildung und Tabelle enthalten die Referenzen der symmetrischen 2000-mm-Tragschienen (DIN-Schiene):

G-SE-0025529.1.gif-high.gif

 

 

Bestellnummer

Typ

Länge der Schiene

NSYSDR2001

A

2.000 mm (78.74 in.)

NSYSDR200D2

A

1   Unperforierter verzinkter Stahl

2   Perforierter verzinkter Stahl

Tragschienen mit Doppelprofil (DIN-Schiene)

Folgende Abbildung und Tabelle enthalten die Referenzen der Tragschienen mit Doppelprofil (DIN-Schiene) für die Baureihe zur Wandmontage:

G-SE-0025532.1.gif-high.gif

 

 

Bestellnummer

Typ

Länge der Schiene (B)

NSYDPR25

W

250 mm (9.84 in.)

NSYDPR35

W

350 mm (13.77 in.)

NSYDPR45

W

450 mm (17.71 in.)

NSYDPR55

W

550 mm (21.65 in.)

NSYDPR65

W

650 mm (25.60 in.)

NSYDPR75

W

750 mm (29.52 in.)

Folgende Abbildung und Tabelle enthalten die Referenzen der Tragschienen mit Doppelprofil (DIN-Schiene) für die Baureihe zur Standmontage:

G-SE-0025530.1.gif-high.gif

 

 

Bestellnummer

Typ

Länge der Schiene (B)

NSYDPR60

F

588 mm (23.15 in.)

NSYDPR80

F

788 mm (31.02 in.)

NSYDPR100

F

988 mm (38.89 in.)

NSYDPR120

F

1.188 mm (46.77 in.)