Verfahren für dynamische Änderungen
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Erstellen Sie eine gültige Skriptdatei. Legen Sie für die Skriptdatei beispielsweise folgenden Namen fest: FirewallMaintenance.cmd. |
2 |
Laden Sie die Skriptdatei auf die SD-Karte. Laden Sie die Skriptdatei beispielsweise in den folgenden Ordner: usr/Cfg . |
3 |
Fügen Sie in der Datei Sys/Cmd/Script.cmd eine Codezeile mit folgendem Befehl hinzu: Firewall_install "/pathname/FileName" Beispiel: Die Codezeile lautet folgendermaßen: Firewall_install "/sd0/usr/Cfg/FirewallMaintenance.cmd" |
4 |
Setzen Sie die SD-Karte in die Steuerung ein. |
Mit einem Funktionsbaustein in der Anwendung
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Erstellen Sie eine gültige Skriptdatei. Legen Sie für die Skriptdatei beispielsweise folgenden Namen fest: FirewallMaintenance.cmd. |
2 |
Laden Sie die Skriptdatei in den Speicher der Steuerung. Laden Sie die Skriptdatei beispielsweise per FTP in den Ordner usr/Syslog. |
3 |
Verwenden Sie einen ExecuteScript-Funktionsbaustein. Beispiel: Der [SCmd]-Eingang ist 'Firewall_install "/usr/Syslog/FirewallMaintenance.cmd"' |