Das Simple Network Management Protocol (SNMP) dient der Bereitstellung der zur Verwaltung eines Netzwerks benötigten Daten und Dienste.
Die Daten werden in einer Management-Informationsbasis (MIB) gespeichert. Die MIB-Daten werden mithilfe des SNMP-Protokolls gelesen. Die Implementierung der Ethernet SNMP-Dienste ist minimal, da nur die obligatorischen Objekte gehandhabt werden.
M241-Steuerungen unterstützen die MIB-2-Standardobjekte.
Die nachstehende Tabelle enthält die unterstützten MIB-2-Standard-Serverobjekte:
Objekt |
Beschreibung |
Zugriff |
Standardwert |
---|---|---|---|
sysDescr |
Textbeschreibung des Geräts |
Lesen |
SCHNEIDER M241-51 Fast Ethernet TCP/IP |
sysName |
Administrativer Knotenname |
Lesen/Schreiben |
Referenz der Steuerung |
Die geschriebenen Werte werden über die Software des SNMP-Client-Tools in der Steuerung gespeichert. Hierfür wird die Software ConneXview von Schneider Electric verwendet. ConneXview ist im Lieferumfang der Steuerung nicht enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.schneider-electric.com.
Die Länge dieser Zeichenfolgen ist auf 50 Zeichen begrenzt.
Der M251 Logic Controller umfasst eine SNMP-Client-Bibliothek, die Ihnen die Abfrage von SNMP-Servern ermöglicht. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im SNMP-Bibliothekshandbuch.