TM5SAO4L Überblick

Wichtige Kenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Kenndaten des Elektronikmoduls TM5SAO4L aufgeführt:

Wichtige Kenndaten

Anzahl der Ausgangskanäle

4

Signaltyp

Spannung

Strom

Ausgangsbereich

-10... +10 Vdc

0 bis 20 mA

Auflösung

12 Bit + Vorzeichen

12 Bit

Bestellinformationen

Die folgende Abbildung zeigt das Scheibenelement mit einem TM5SAO4L:

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

Die nachstehende Tabelle enthält die Modellnummern für die Klemmenleiste und die dem Modul TM5SAO4L zugeordnete Busbasis:

Anz.

Modellnummer

Beschreibung

Farbe

1

TM5ACBM11

oder

TM5ACBM15

Busbasis

 

Busbasis mit Adresseneinstellung

Weiß

 

Weiß

2

TM5ASAO4L

Elektronisches Modul

Weiß

3

TM5ACTB12

Klemmenleiste, 12-polig

Weiß

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter TM5 Busbasen und Klemmenleisten

Statusanzeigen

Die folgende Abbildung zeigt die Statusanzeigen am Modul TM5SAO4L:

G-SE-0002832.2.gif

 

 

Die nachstehende Tabelle beschreibt die Statusanzeigen am Modul TM5SAO4L:

LED-Anzeigen

Farbe

Status

Beschreibung

r

Grün

Aus

Keine Spannungsversorgung

Einzelnes Blinken

Rückstellungsmodus

Blinken

Anlaufmodus

Ein

Normalbetrieb

e

Rot

Aus

OK oder keine Spannungsversorgung

Ein

Erkannter Fehler oder Initialstatus

0-3

Gelb

Aus

Wert = 0

Ein

Wert ≠ 0