Das Modul TM5SBER2 ist ein Elektronikmodul für den Datenempfang. Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
BRANDGEFAHR |
Verwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Merkmale des Elektronikmoduls TM5SBER2TM5SBER2 aufgeführt:
Allgemeine Kenndaten |
|
---|---|
Versorgungsnennspannung |
24 VDC |
Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Segments |
25 mA |
Verlustleistung |
Max. 2,22 W. |
Gewicht |
25 g (0.9 oz) |
ID-Code für die Firmware-Aktualisierung |
7105 dez. |
Merkmale des TM5-Leistungsbusses
In der nachstehenden Tabelle werden die Merkmale des TM5-Leistungsbusses für das Elektronikmodul TM5SBER2 aufgeführt:
Merkmale des TM5-Leistungsbusses |
|
---|---|
Gültiger Spannungsversorgungsbereich |
20,4 bis 28,8 VDC |
Eingangsnennstrom |
Max. 0,7 A bei 24 VDC |
Verpolungsschutz |
Ja |
Sicherung |
Integriert, kein Austausch möglich |
Erzeugter Strom |
1156 mA |
Leistungsminderung |
- 10 bis 55 °C (14 bis 131 °F): 1156 mA |
55 bis 60 °C (131 bis 140 °F): 756 mA |
|
Parallelbetrieb |
Ja 2 |
Potenzialtrennung |
Siehe Hinweis 1 |
1 Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Diese Bauteile weisen eine Nennspannung von 30 oder 60 V auf. 2 Im Parallelbetrieb können nur 75 % der Nennleistung gewährleistet werden. Stellen Sie sicher, dass alle Spannungsversorgungen für den Parallelbetrieb gleichzeitig ein- und ausgeschaltet werden. |
Installieren Sie kein Stromverteilermodul (PDM) direkt neben einem Empfängermodul.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Installieren Sie kein Stromverteilermodul (PDM) neben einem der folgenden Module: oStromverteilermodul (PDM) oEmpfängermodul TM5SBET1 oder TM5SBET7 oEmpfängermodul TM5SBER2 oSchnittstellen-Stromverteilermodul TM5SPS3 (IPDM) oAnaloges Eingangsmodul TM5SAI2H oder TM5SAI4H oAnaloges Ausgangsmodul TM5SAO4L oder TM5SAO4H |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Merkmale des 24-VDC-E/A-Leistungssegments
In der nachstehenden Tabelle werden die Merkmale des 24-VDC-E/A-Leistungssegments für das Elektronikmodul TM5SBER2 aufgeführt:
Merkmale des 24-VDC-E/A-Leistungssegments |
|
---|---|
Gültiger Spannungsversorgungsbereich |
20,4 bis 28,8 VDC |
Versorgungsnennspannung |
24 VDC |
Maximal bereitgestellter Strom |
10 A |
Verpolungsschutz |
Nein |
Kurzschlussschutz |
Externe Sicherung Typ T, träge, 10 A, 250 V |
Potenzialtrennung zwischen Leistungssegment und TM5-Leistungs- und -Datenbus |
Siehe Hinweis 1 |
1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das TM5-Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.