Analoges Ausgangsmodul 4AO 0-20 mA
Das analoge Elektronikmodul 4AO 0-20 mA ist mit vier 12-Bit-Ausgängen ausgestattet.
Die folgende Abbildung zeigt die LEDs für 4AO 0-20 mA:
In der folgenden Tabelle werden die Status-LEDs des Moduls 4AO 0-20 mA beschrieben:
|
LEDs |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
r |
Grün |
Aus |
Keine Spannungsversorgung |
|
Einmaliges Blinken |
Reset-Zustand |
||
|
Blinkend |
Anlaufstatus |
||
|
Ein |
Normalbetrieb |
||
|
e |
Rot |
Aus |
OK oder keine Spannungsversorgung |
|
Ein |
Erkannter Fehler oder Reset-Zustand |
||
|
0-3 |
Gelb |
Aus |
Wert = 0 |
|
Ein |
Wert ≠ 0 |
|
|
|
BRANDGEFAHR |
|
Verwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
|
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
In der nachstehenden Tabelle werden die Kenndaten des Elektronikmoduls 4AO 0-20 mA aufgeführt:
|
Eigenschaft |
Stromausgang |
|
|---|---|---|
|
Anzahl der Ausgangskanäle |
4 |
|
|
Ausgangsbereich |
0 bis 20 mA |
|
|
Ausgangsimpedanz |
- |
|
|
Lastimpedanz |
Max. 500 Ω |
|
|
Abtastzeit |
20 ms für das gesamte Modul 5 ms für einen Kanal |
|
|
Ausgangstyp |
Differenzial |
|
|
Antwortzeit für Ausgangswechsel |
Max. 1 ms |
|
|
Ausgangstoleranz - max. Abweichung bei 25 °C (77 °F) Umgebungstemperatur |
< 0,2 % des Messwerts |
|
|
Ausgangstoleranz - Temperaturabweichung |
0,013 % / °C des Messwerts |
|
|
Ausgangstoleranz - Nichtlinearität |
< 0,1 % des Skalenendwerts (20 mA) |
|
|
Ausgangstoleranz - maximale Abweichung verursacht durch Lastwechsel |
< 0,5 % von 1 Ω auf 500 Ω, ohmsche Last |
|
|
Digitale Auflösung |
12 Bit |
|
|
Auflösungswert |
4,883 µA |
|
|
Kabeltyp |
Abgeschirmtes Kabel erforderlich |
|
|
Isolation zwischen Kanälen |
Nicht isoliert |
|
|
Isolation zwischen Kanälen und Bus |
Siehe Hinweis 1. |
|
|
Ausgangsschutz |
Kurzschlussschutz: Strombegrenzung auf 40 mA |
|
1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und dem Teil, der durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis gibt es eine Brücke zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.
Die nachstehende Abbildung zeigt den Verdrahtungsplan von 4AO 0-20 mA:
1 Interne Elektronik
2 24-VDC-E/A-Leistungssegment, in die Busbasis integriert
I Strom
Wenn Sie den Analogkanal physisch für ein Spannungssignal verdrahtet haben und Sie den Kanal in EcoStruxure Machine Expert für ein Stromsignal konfigurieren, kann die Analogschaltung dadurch beschädigt werden.
|
HINWEIS |
|
GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT |
|
Vergewissern Sie sich, dass die physische Verdrahtung der Analogschaltung mit der Softwarekonfiguration für den Analogkanal kompatibel ist. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
|
|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
|
oVerwenden Sie geschirmte Kabel für schnelle E/A-, analoge E/A- und Kommunikationssignale. oErden Sie die geschirmten Kabel für die Übertragung von analogen E/A-, schnellen E/A- und Kommunikationssignalen an einem Punkt.1. oVerlegen Sie Kommunikations- und E/A-Kabel getrennt von den Stromkabeln. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
1 Eine Erdung an mehreren Punkten ist zulässig, wenn Verbindungen zu einer äquipotenzialen Erdungsplatte hergestellt werden, die dazu ausgelegt ist, eine Beschädigung der Kabelschirme bei Kurzschlussströmen im Leistungssystem verhindern.
Weitere Informationen finden Sie unter Verdrahtungsregeln und -empfehlungen für das TM-System.
|
|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
|
Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |