TM5C12D6T6L - Allgemeine Beschreibung
Die folgende Abbildung zeigt die Elektronikmodule des TM5C12D6T6L:
|
Nr. |
Bezeichnung |
Siehe |
|---|---|---|
|
1 |
Elektronisches Eingangsmodul / 6 digitale Eingänge |
|
|
2 |
Elektronisches Ausgangsmodul / 6 digitale Ausgänge |
|
|
3 |
Analoges elektronisches Eingangsmodul / 4 analoge Eingänge |
|
|
4 |
Analoges elektronisches Ausgangsmodul / 2 analoge Ausgänge |
|
|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
|
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die nachstehende Tabelle enthält Informationen zu den allgemeinen Kenndaten des Moduls TM5C12D6T6L:
|
Allgemeine Kenndaten |
|
|---|---|
|
Versorgungsnennspannung Versorgungsquelle |
24 VDC Angeschlossen an das 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
|
Gültiger Spannungsversorgungsbereich |
20,4 bis 28,8 VDC |
|
Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Leistungsegments |
290 mA |
|
Maximale Stromaufnahme der Lasten im 24-V-DC E/A-Leistungssegment |
3000 mA |
|
Maximaler Strom für Sensorversorgung |
– |
|
Maximaler Strom für Stellgliedversorgung |
– |
|
Stromaufnahme des 5-VDC-TM5-Busses |
69 mA |
|
Verlustleistung |
7,3 W max. |
|
Gewicht |
250 g (8,81 oz) |
|
ID-Code für Firmware-Aktualisierung |
45270 dez. |
Siehe auch Umgebungskenndaten.