Das kompakte E/A-Modul setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:
oBus-Grundträger und ein Satz von fünf Elektronikmodulen
oEin Satz von fünf Klemmenblöcken
Die folgende Abbildung zeigt die Komponenten des kompakten E/A-Moduls.
1.Integrierter Bus-Grundträger und Elektronikmodule des kompakten E/A-Modul (untrennbar)
2.Klemmenblöcke
Siehe auch die physikalische Beschreibung von Elektronikmodul und Klemmenleiste.
HINWEIS: Die Klemmenblöcke des kompakten E/A-Blocks sind als 12-polige weiße Klemmenleiste ausgeführt.
HINWEIS |
ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG |
oBerühren Sie niemals die Kontakte des Elektronikmoduls. oDer Steckverbinder ist während des normalen Betriebs stets in seiner Position zu belassen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgende Abbildung zeigt die Abmessungen des kompakten E/A-Moduls:
Zur Installation der Module werden diese direkt auf die DIN-Schiene aufgesteckt.
Die folgende Abbildung zeigt Pin-Belegung der 12-poligen Klemmenleiste:
Siehe auch die physikalische Beschreibung der Klemmenleiste.