TM5SMM6D2LBeschreibung des Moduls

Hauptmerkmale

In der nachstehenden Tabelle werden die Hauptkenndaten des Elektronikmoduls TM5SMM6D2L aufgeführt:

Hauptkenndaten digitaler Eingangs/Ausgangskanäle

Anzahl digitaler Eingangskanäle

4

Anzahl digitaler Ausgangskanäle

2

Eingangstyp

Typ 1

Eingangssignaltyp

Sink (Strom aufnehmend)

Eingangsnennspannung

24 VDC

Ausgangstyp

Transistor

Ausgangssignaltyp

Source (Strom abgebend)

Ausgangsstrom

Max. 0,5 A

Hauptkenndaten analoger Eingangs/Ausgangskanäle

Anzahl analoger Eingangskanäle

1

Anzahl analoger Ausgangskanäle

1

Signaltyp

Spannung

Strom

Eingangsbereich

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA/4 bis 20 mA

Ausgangsbereich

-10 bis +10 VDC

0...20 mA

Auflösung

12 Bit + Vorzeichen

12 Bit

Bestellinformationen

Die folgende Abbildung zeigt das Modul TM5SMM6D2L:

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

Die nachstehende Tabelle enthält die Modellnummer der Klemmenleiste und der Bus-Grundträger in Verbindung mit dem Modul TM5SMM6D2L:

Nummer

Referenz

Beschreibung

Farbe

1

TM5ACBM11

oder

TM5ACBM15

Buseinheit

 

Buseinheit mit Adresseneinstellung

Weiß

 

Weiß

2

TM5SMM6D2L

Elektronikmodul

Weiß

3

TM5ACTB12

12-polige Klemmenleiste

Weiß

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter TM5-Buseinheiten und -Klemmenleisten.

Statusanzeigen

Die folgende Abbildung zeigt die LEDs des Moduls TM5SMM6D2L:

G-SE-0015229.2.gif-high.gif

 

 

In der Tabelle werden die Eingangsstatus-LEDs des Moduls TM5SMM6D2L beschrieben:

Position in der Abbildung

LED

Farbe

Status

Beschreibung

r

Grün

Aus

Keine Spannungsversorgung

Einmaliges Blinken

Reset-Zustand

Blinken

Preoperationaler Status

Ein

Normalbetrieb

e

Rot

Aus

OK oder keine Spannungsversorgung

Einmaliges Blinken

Fehler an Ausgangskanälen

e+r

Leuchten Rot / Einmaliges Blinken Grün

Ungültige Firmware

A

0 - 3

Grün

Aus

Entsprechender Digitaleingang deaktiviert

Ein

Entsprechender Digitaleingang aktiviert

B

0 - 1

Orange

Aus

Entsprechender Digitalausgang deaktiviert

Ein

Entsprechender Digitalausgang aktiviert

C

A0

Orange

Aus

Der Wert ist 0.

Ein

Der Wert ist ungleich 0.

D

A0

Grün

Aus

Die Verbindung ist offen oder der Sensor ist getrennt.

Blinken

Überlauf oder Unterlauf des Eingangssignals

Ein

Der Analog-/Digital-Wandler wird ausgeführt, der Wert ist OK.