In diesem Abschnitt werden die Kenndaten des Elektronikmoduls TM5SDO16T beschrieben.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
BRANDGEFAHR |
Verwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Merkmale des Elektronikmoduls TM5SDO16T aufgeführt:
Allgemeine Kenndaten |
|
---|---|
Versorgungsnennspannung Versorgungsquelle |
24 VDC Angeschlossen an das 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
Gültiger Spannungsversorgungsbereich |
20,4...28,8 VDC |
24-VDC-E/A-Segment - Stromaufnahme |
40 mA |
TM5-Bus 5 VDC - Stromaufnahme |
56 mA |
Verlustleistung |
Max. 1,79 W |
Gewicht |
24 g (0.8 oz) |
ID-Code für die Firmware-Aktualisierung |
56839 dez. |
In der nachstehenden Tabelle werden die ausgangsspezifischen Merkmale des Elektronikmoduls TM5SDO16T aufgeführt:
Ausgangskenndaten |
||
---|---|---|
Ausgangskanäle |
16 |
|
Verdrahtungstyp |
1 Draht |
|
Ausgangsstrom |
Max. 0,5 A pro Ausgang |
|
Gesamtausgangsstrom |
Max. 8 A |
|
Ausgangsspannung |
24 VDC |
|
Ausgangsspannungsbereich |
20,4 bis 28,8 VDC |
|
Leistungsminderung |
Siehe Abschnitt “Stromminderung“ |
|
Spannungsabfall |
Max. 0,1 VDC bei 0,5 mA Nennstrom |
|
Leckstrom im ausgeschalteten Zustand |
5 µA |
|
Einschaltzeit |
Max. 300 µs |
|
Abschaltzeit |
Max. 300 µs |
|
Ausgangsdiagnose |
Ausgangsüberwachung mit einer Verzögerung von 10 ms, Aktivierung/Deaktivierung der Funktion über die Software |
|
Ausgangsschutz |
Kurzschluss-, Überlast- und Überhitzungsschutz |
|
Kurzschluss-Ausgangsspitzenstrom |
Max. 3 A |
|
Automatisches Wiedereinschalten nach Kurzschluss oder Überlast |
Ja, mind. 10 ms je nach interner Temperatur |
|
Verpolungsschutz |
Ja |
|
Grenzspannung |
Typ. 45 VDC |
|
Schaltfrequenz |
Ohmsche Last |
Max. 500 Hz |
Induktive Last |
||
Isolation |
Zwischen Eingang und internem Bus |
Siehe Hinweis 1 |
Zwischen Kanälen |
Nicht isoliert |
1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das TM5-Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.
Die nachstehende Abbildung zeigt die Stromminderung bei einer vertikalen Montage:
A Gesamtstrom
°C Umgebungstemperatur
Die nachstehende Abbildung zeigt die Stromminderung bei einer horizontalen Montage:
A Gesamtstrom
°C Umgebungstemperatur
Die nachstehenden Kurven zeigen die besonderen Eigenschaften des Schaltvorgangs für induktive Lasten für das Elektronikmodul TM5SDO16T.
1 Lastwiderstand in Ω
2 Lastinduktivität
3 Max. Betriebszyklen/Sekunde