TM5SDO2R - Kenndaten

Einführung

In diesem Abschnitt werden die Kenndaten des Elektronikmoduls TM5SDO2R beschrieben.

Siehe auch Umgebungskenndaten.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

Verwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Kenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Merkmale des Elektronikmoduls TM5SDO2R aufgeführt:

Allgemeine Kenndaten

Versorgungsnennspannung

Versorgungsquelle

30 VDC / 230 VAC

Verbunden mit externer AC- oder DC-Spannungsversorgung

Gültiger Spannungsversorgungsbereich

24 VDC bis 36 VDC

184 VAC bis 276 VAC

24-VDC-E/A-Segment - Stromaufnahme

0 mA (N.C.)

TM5-Bus 5 VDC - Stromaufnahme

90 mA

Verlustleistung

Max. 2,45 W

Gewicht

25 g (0.9 oz.)

ID-Code für die Firmware-Aktualisierung

8410 dez.

Ausgangskenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die ausgangsspezifischen Merkmale des Elektronikmoduls TM5SDO2R aufgeführt:

Ausgangskenndaten

Ausgangskanäle

2

Verdrahtungstyp

2 Kontakte (Ö/S)

Ausgangsstrom

Max. 5 A pro Ausgang bei 30 VDC

Max. 5 A pro Ausgang bei 230 VAC

Gesamtausgangsstrom

Max. 10 A bei 30 VDC

Max. 10 A bei 230 VAC

Ausgangsspannung

30 VDC/230 VAC

Ausgangsspannungsbereich

24 VDC bis 36 VDC

184 VAC bis 276 VAC

Leistungsminderung

55 bis 60 °C

I = max. 3 A pro Kanal

Einschaltzeit

Max. 10 ms

Abschaltzeit

Max. 10 ms

Schutzschaltung

Intern

Keiner

Extern

              DC

              AC

 

Inversdiode, RC-Kombination oder VDR

RC-Kombination oder VDR

Automatisches Wiedereinschalten nach Kurzschluss oder Überlast

Ja, mind. 10 ms je nach interner Temperatur

Schaltkapazität

Minimum

10 mA bei 5 VDC

Maximum

180 W / 1.500 VA

Verpolungsschutz

Ja

Isolation

Zwischen Kanälen und Bus

Siehe Hinweis 1

Zwischen Kanälen

Nicht isoliert

Mechanische Haltbarkeit

Typisch: 2x107 Zyklen oder mehr

1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das TM5-Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungs­segment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Wenn Ihre Steuerung oder Ihr Modul Relaisausgänge umfasst, bieten diese Ausgänge Unterstützung für bis zu 240 VAC. Eine Beschädigung dieser Art Ausgänge durch induktive Lasten kann zu Schweißkontakten und Steuerungsverlust führen. Induktive Lasten müssen mit einer Schutzeinrichtung ausgestattet sein, wie z. B. einem RC-Spitzenwertbegrenzer, einem RC-Stromkreis oder einer Schutzdiode. Kapazitive Lasten werden von diesen Relais nicht unterstützt.

Warning_Color.gifWARNUNG

VERSCHWEISSUNG DER RELAISAUSGÄNGE

oSchützen Sie Relaisausgänge stets vor einer Beschädigung durch induktive Wechselstrom­lasten mithilfe einer geeigneten externen Schutzschaltung oder -vorrichtung.

oSchließen Sie Relaisausgänge niemals an kapazitive Lasten an.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Haltbarkeit der Elektrik

Die nachstehenden Kurven stellen die erwartete Lebensdauer der Relaiskontakte für das Elektronikmodul TM5SDO2R dar.

G-SE-0003685.2.gif-high.gif

 

1   Schaltverfahren (x104)

2   Schaltstrom in A