In diesem Abschnitt werden die Kenndaten des Elektronikmoduls TM5SDO4TA beschrieben.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
BRANDGEFAHR |
Verwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Merkmale des Elektronikmoduls TM5SDO4TA aufgeführt:
Allgemeine Kenndaten |
|
---|---|
Versorgungsnennspannung Versorgungsquelle |
24 VDC Angeschlossen an das 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
Gültiger Spannungsversorgungsbereich |
20,4...28,8 VDC |
24-VDC-E/A-Segment - Stromaufnahme |
21 mA |
TM5-Bus 5 VDC - Stromaufnahme |
32 mA |
Verlustleistung |
Max. 2,10 W |
Gewicht |
25 g (0.9 oz) |
ID-Code für die Firmware-Aktualisierung |
7068 dez. |
In der nachstehenden Tabelle werden die ausgangsspezifischen Merkmale des Elektronikmoduls TM5SDO4TA aufgeführt:
Ausgangskenndaten |
||
---|---|---|
Ausgangskanäle |
4 |
|
Verdrahtungstyp |
1, 2 oder 3 Drähte |
|
Ausgangsstrom |
Max. 2 A pro Ausgang |
|
Gesamtausgangsstrom |
Max. 4 A |
|
Ausgangsspannung |
24 VDC |
|
Ausgangsspannungsbereich |
20,4...28,8 VDC |
|
Spannungsabfall |
Max. 0,5 VDC bei 2 mA Nennstrom |
|
Leckstrom im ausgeschalteten Zustand |
5 µA |
|
Einschaltzeit |
Max. 300 µs |
|
Abschaltzeit |
Max. 300 µs |
|
Ausgangsschutz |
Kurzschluss-, Überlast- und Überhitzungsschutz |
|
Kurzschluss-Ausgangsspitzenstrom |
Max. 12 A |
|
Automatisches Wiedereinschalten nach Kurzschluss oder Überlast |
Ja, mind. 10 ms je nach interner Temperatur |
|
Verpolungsschutz |
Ja |
|
Grenzspannung |
Typ. 50 VDC |
|
Schaltfrequenz |
Ohmsche Last |
Max. 500 Hz |
Induktive Last |
||
Isolation |
Zwischen Eingang und internem Bus |
Siehe Hinweis 1 |
Zwischen Kanälen |
Nicht isoliert |
1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das TM5-Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.
In der nachstehenden Tabelle wird die Stellgliedversorgung des Elektronikmoduls TM5SDO4TA beschrieben:
Versorgungs- |
|
---|---|
Spannung |
Spannungsversorgung durch Leistungssegment abzüglich Spannungsabfall für internen Schutz |
Spannungsabfall für internen Schutz bei 500 mA |
Max. 2 VDC |
Stellglied-Versorgungsstrom (für alle mit Spannung versorgten Stellglieder) |
500 mA |
Interner Schutz |
Schutz vor Überlast und Kurzschluss |
Die nachstehenden Kurven zeigen die besonderen Eigenschaften des Schaltvorgangs für induktive Lasten für das Elektronikmodul TM5SDO4TA.
1 Lastwiderstand in Ω
2 Lastinduktivität
3 Max. Betriebszyklen/Sekunde