Beschreibung des Moduls TM5SDI12D

Hauptmerkmale

In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Merkmale des Elektronikmoduls TM5SDI12D aufgeführt:

Hauptmerkmale

Anzahl Eingangskanäle

12

Eingangstyp

Typ 1

Signaltyp

Sink (Strom aufnehmend)

Eingangsnennspannung

24 VDC

Bestellinformationen

Die folgende Abbildung zeigt das Modul TM5SDI12D:

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

Die nachstehende Tabelle enthält die Modellnummern der Klemmenleisten und der Bus-Grundträger in Verbindung mit dem Modul TM5SDI12D:

Nummer

Modellnummer

Beschreibung

Farbe

1

TM5ACBM11

oder

TM5ACBM15

Buseinheit

 

Buseinheit mit Adresseneinstellung

Weiß

 

Weiß

2

TM5SDI12D

Elektronikmodul

Weiß

3

TM5ACTB12

12-polige Klemmenleiste

Weiß

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter TM5-Buseinheiten und -Klemmenleisten.

Statusanzeigen

Die folgende Abbildung zeigt die LEDs des Moduls TM5SDI12D:

G-SE-0002839.2.gif

 

 

In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs des TM5SDI12D aufgeführt:

LEDs

Farbe

Status

Beschreibung

r

Grün

Aus

Keine Spannungsversorgung

Einmaliges Blinken

Reset-Status

Blinken

Preoperationaler Status

Ein

Normalbetrieb

e

Rot

Aus

OK oder keine Spannungsversorgung

e+r

Leuchten Rot / Einmaliges Blinken Grün

Ungültige Firmware

0 - 11

Grün

Aus

Entsprechender Eingang deaktiviert

Ein

Entsprechender Eingang aktiviert