TM5SDI12D - Kenndaten

Einführung

In diesem Abschnitt werden die Kenndaten des Elektronikmoduls TM5SDI12D beschrieben. Siehe auch Umgebungskenndaten.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

Verwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Merkmale

In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Merkmale des Elektronikmoduls TM5SDI12D aufgeführt:

Allgemeine Kenndaten

Versorgungsnennspannung

Versorgungsquelle

24 VDC

Angeschlossen an das 24-VDC-E/A-Leistungssegment

Gültiger Spannungsversorgungsbereich

20,4...28,8 VDC

24-VDC-E/A-Segment - Stromaufnahme

73 mA (alle Eingänge EIN)

TM5-Bus 5 VDC - Stromaufnahme

36 mA

Verlustleistung

Max. 1,93 W

Gewicht

25 g (0.9 oz)

ID-Code für die Firmware-Aktualisierung

7061 dez.

Eingangskenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die Eingangskenndaten des Elektronikmoduls TM5SDI12D aufgeführt:

Beschreibung

Anzahl der Eingangskanäle

12

Verdrahtungstyp

1 Draht

Eingangsnennspannung

24 VDC

Eingangsspannungsbereich

20,4...28,8 VDC

Leistungsminderung

55 bis 60 °C

11 Kanäle

Nominaler Eingangsstrom bei 24 VDC

3.75 mA

Eingangsimpedanz

6.4 kΩ

Im AUS-Zustand

Max. 5 VDC

Im EIN-Zustand

Min. 15 VDC

Eingangsfilter

Hardware

≤100 µs

Software

Standardwert ist 1 ms, kann zwischen 0 und 25 ms in Schritten zu je 0,2 ms konfiguriert werden.

Isolation

Zwischen Eingang und internem Bus

Siehe Hinweis 1

Zwischen Kanälen

Nicht isoliert

1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das TM5-Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungs­segment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.