In diesem Abschnitt werden die Kenndaten des Elektronikmoduls TM5SDI4A beschrieben. Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
BRANDGEFAHR |
Verwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Merkmale des Elektronikmoduls TM5SDI4A aufgeführt:
Allgemeine Kenndaten |
|
---|---|
Versorgungsnennspannung Versorgungsquelle |
100 – 240 VAC Verbunden mit externer AC-Spannungsversorgung |
Gültiger Spannungsversorgungsbereich |
100 – 240 VAC |
24-VDC-E/A-Segment - Stromaufnahme |
0 mA (N.C.) |
TM5-Bus 5 VDC - Stromaufnahme |
34 mA |
Verlustleistung |
Max. 1,08 W |
Gewicht |
25 g (0.9 oz) |
ID-Code |
9541 dez. |
In der nachstehenden Tabelle werden die Eingangskenndaten des Elektronikmoduls TM5SDI4A aufgeführt:
Beschreibung |
||
---|---|---|
Anzahl der Eingangskanäle |
4 |
|
Verdrahtungstyp |
1 oder 2 Drähte |
|
Eingangsnennspannung |
240 VAC |
|
Eingangsspannungsbereich |
120 bis 240 VAC |
|
Nominaler Eingangsstrom bei 120 VAC Nominaler Eingangsstrom bei 240 VAC |
5 mA 11 mA |
|
Eingangsfilter |
Hardware |
0 ->1: ≤40 ms 1 ->0: ≤30 ms |
Software |
Standardwert ist 1 ms, kann zwischen 0 und 25 ms in Schritten zu je 0,2 ms konfiguriert werden. |
|
Isolation |
Zwischen Kanälen und Bus |
1 Minute 2500 VAC |
Zwischen Kanälen |
Nicht isoliert |