TM5SDI6U - Kenndaten

Einführung

In diesem Abschnitt werden die Kenndaten des Elektronikmoduls TM5SDI6U beschrieben. Siehe auch Umgebungskenndaten.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

Verwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Kenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Merkmale des Elektronikmoduls TM5SDI6U aufgeführt:

Allgemeine Kenndaten

Versorgungsnennspannung

Versorgungsquelle

120 VAC

Verbunden mit externer AC-Spannungsversorgung

Gültiger Spannungsversorgungsbereich

100 bis 120 VAC

24-VDC-E/A-Segment - Stromaufnahme

0 mA (N.C.)

TM5-Bus 5 VDC - Stromaufnahme

42 mA

Verlustleistung

Max. 0,89 W

Gewicht

25 g (0.9 oz)

ID-Code

9583 dez.

Eingangskenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die eingangsspezifischen Kenndaten des Elektronikmoduls TM5SDI6U aufgeführt:

Beschreibung

Anzahl der Eingangskanäle

6

Verdrahtungstyp

1 Draht

Eingangsnennspannung

120 VAC

Eingangsspannungsbereich

100...120 VAC

Nominaler Eingangsstrom bei 120 VAC

10 mA bei 60 Hz

8,5 mA bei 50 Hz

Eingangsfilter

Hardware

0 ->1: ≤15 ms

1 ->0: ≤30 ms

Software

Standardwert ist 1 ms, kann zwischen 0 und 25 ms in Schritten zu je 0,2 ms konfiguriert werden.

Isolation

Zwischen Kanälen und Bus

1 Minute 1500 VAC

Zwischen Kanälen

Nicht isoliert