TM5SDO2S - Kenndaten

Einführung

Nachstehend finden Sie eine Beschreibung der Kenndaten des Elektronikmoduls TM5SDO2S.

Siehe auch Umgebungskenndaten.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

Verwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Kenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Merkmale des Elektronikmoduls TM5SDO2S aufgeführt:

Elektrische Kenndaten

Versorgungsnennspannung

Versorgungsquelle

100 bis 240 VAC

Angeschlossen an die externe AC-Spannungsversorgung

Gültiger Spannungsversorgungsbereich

80...264 VAC

24-VDC-E/A-Segment - Stromaufnahme

TM5-Bus 5 VDC - Stromaufnahme

70 mA

Verlustleistung

Max. 2,13 W

Gewicht

25 g (0.9 oz)

ID-Code für die Firmware-Aktualisierung

9851 dez.

Ausgangskenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die ausgangsspezifischen Merkmale des Elektronikmoduls TM5SDO2S aufgeführt:

Ausgangskenndaten

Ausgangskanäle

2

Verdrahtungstyp

2 oder 3 Drähte

Ausgangsstrom

Max. 1 A pro Ausgang

Gesamtausgangsstrom

Max. 1 A

Ausgangsspannung

100 – 240 VAC

Ausgangsspannungsbereich

80...264 VAC

Leistungsminderung

-10...55 °C (14...131 °F)

I= max. 1 A pro Kanal

55 bis 60 °C

I= max. 0.3 A pro Kanal

Spannungsabfall

1,5 Veff

Leckstrom

Max. 10 mA bei 240 Veff

Einschaltzeit

Max. 11 ms bei 50 Hz und max. 9,3 ms bei 60 Hz

Abschaltzeit

Max. 11 ms bei 50 Hz und max. 9,3 ms bei 60 Hz

Nulldurchgangsschalter

Ja

Überspannungsschutz zwischen L und N

Ja

Stoßstrom

40 A für max. 20 ms und 10 A für max. 1 s

Automatisches Wiedereinschalten nach Kurzschluss oder Überlast

Ja, mind. 10 ms je nach interner Temperatur

Isolation

Zwischen Ausgang und internem Bus

2500 VAC nach 1 Minute

Zwischen Kanälen

Nicht isoliert

Stellgliedversorgung

In der nachstehenden Tabelle wird die Stellgliedversorgung des Elektronikmoduls TM5SDO2S beschrieben:

Versorgungs-

Spannung

Externe Spannungsversorgung.

Spannungsabfall für internen Schutz bei 500 mA

1,5 Veff max.