In diesem Abschnitt werden die Kenndaten des Elektronikmoduls TM5SDM8DTS beschrieben. Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
|
|
BRANDGEFAHR |
|
Verwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
|
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Merkmale des Elektronikmoduls TM5SDM8DTS aufgeführt:
|
Allgemeine Merkmale |
||
|---|---|---|
|
Versorgungsnennspannung Versorgungsquelle |
24 VDC Angeschlossen an das 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
|
|
Gültiger Spannungsversorgungsbereich |
20,4 bis 28,8 VDC |
|
|
Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Segments |
62,5 mA |
|
|
TM5-Bus 5 VDC, Stromaufnahme |
2 mA |
|
|
Verlustleistung |
1,51 W max. |
|
|
Gewicht |
22 g (0.8 oz) |
|
|
ID-Code für die Firmware-Aktualisierung |
43323 dez. |
|
In der nachstehenden Tabelle werden die Eingangskenndaten des Elektronikmoduls TM5SDM8DTS aufgeführt:
|
Eingangskenndaten |
||
|---|---|---|
|
Anzahl der Eingangskanäle |
4 Eingänge |
|
|
Verdrahtungstyp |
1 Draht |
|
|
Eingangsnennspannung |
24 VDC |
|
|
Eingangsspannungsbereich |
20,4 bis 28,8 VDC |
|
|
Nominaler Eingangsstrom bei 24 VDC |
1,3 mA |
|
|
Eingangsimpedanz |
18,4 kΩ |
|
|
Im AUS-Zustand |
< 5 VDC |
|
|
Im EIN-Zustand |
> 15 VDC |
|
|
Eingangsbeschaltung |
Sink (Strom ziehend) |
|
|
Eingangsfrequenz |
40 kHz |
|
|
Zusätzliche Funktionen |
o4x Zeitstempeleinheiten mit Zeitstempelfunktion o4x Eingangsüberabtastung |
|
|
Eingangsfilter |
Hardware |
≥ 2 μs |
|
Software |
– |
|
|
Isolation |
Zwischen Kanälen und Bus |
Siehe Hinweis 1 |
|
Zwischen Kanälen |
Nicht isoliert |
|
1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das TM5-Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.
In der nachstehenden Tabelle werden die ausgangsspezifischen Kenndaten des Elektronikmoduls TM5SDM8DTS aufgeführt:
|
Ausgangskenndaten |
||
|---|---|---|
|
Ausgangskanäle |
4 Ausgänge |
|
|
Verdrahtungstyp |
1 Draht |
|
|
Ausgangsstrom |
Max. 0,1 A pro Ausgang |
|
|
Gesamtausgangsstrom |
0,4 A |
|
|
Ausgangsspannung |
24 Vdc |
|
|
Ausgangsspannungsbereich |
20,4 bis 28,8 VDC |
|
|
Ausgangsschaltkreis |
Sink und/oder Source (Strom ziehend und/oder liefernd) |
|
|
Ausgangsschutz |
oThermische Abschaltung bei Überstrom und Kurzschluss oIntegrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten |
|
|
Zusätzliche Funktionen |
o4x Flankenerzeugung mit μs-Genauigkeit o4x Ausgangsüberabtastung |
|
|
Spannungsabfall |
< 0,9 VDC bei 0,1 A Nennstrom |
|
|
Leckstrom im ausgeschalteten Zustand |
max. 25 µA |
|
|
Einschaltzeit |
< 2 µs |
|
|
Abschaltzeit |
< 2 µs |
|
|
Automatisches Wiedereinschalten nach Kurzschluss oder Überlast |
Ja, mind. 10 ms je nach interner Temperatur |
|
In der nachstehenden Tabelle werden die Kenndaten der Zeitstempeleinheiten des Elektronikmoduls TM5SDM8DTS aufgeführt:
|
Kenndaten |
||
|---|---|---|
|
Anzahl Zeitstempeleinheiten |
4 |
|
|
Eingangsfrequenz (max.) |
40 kHz |
|
|
Auflösung |
Zeitstempelfunktion mit 1 µs |
|
|
Signalform |
Rechteckwellenimpuls |
|
|
Sensorversorgung |
Modulintern, max. 600 mA |
|
In der nachstehenden Tabelle werden die Kenndaten der Überabtastung für das Elektronikmodul TM5SDM8DTS aufgeführt:
|
Kenndaten |
||
|---|---|---|
|
Anzahl Überabtastungseinheiten |
4 |
|
|
Abtastzeit |
125 µs, 250 µs, 500 µs, je nach Sercos-Zykluszeit |
|
Die nachstehenden Kurven zeigen die besonderen Eigenschaften des Schaltvorgangs für induktive Lasten für das Elektronikmodul TM5SDM8DTS.
1 Lastwiderstand in Ω
2 Lastinduktivität
3 Max. Betriebszyklen/Sekunde (bei 90%igem Arbeitszyklus)