TM5SE1SC10005 - Beschreibung

Hauptmerkmale

In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Merkmale des Elektronikmoduls TM5SE1SC10005 aufgeführt:

Hauptmerkmale

Anzahl Eingangskanäle

1

Encoder Typ

SSI-Absolutwert

Übertragungsrate

Max. 1 MBit

Geberversorgung

5 VDC oder 24 VDC

Gebereingang

5 VDC symmetrisch

Zusatzeingang

2

Auflösung

32 Bit

Bestellinformationen

Die folgende Abbildung zeigt die Halbleiterscheibe mit einem Modul TM5SE1SC10005:

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

Die nachstehende Tabelle enthält die Modellnummer der Klemmenleiste und der Buseinheit in Verbindung mit dem Modul TM5SE1SC10005:

Nummer

Modellnummer

Beschreibung

Farbe

1

TM5ACBM11

oder

TM5ACBM15

Buseinheit

 

Buseinheit mit Adresseinstellung

Weiß

 

Weiß

2

TM5SE1SC10005

Elektronikmodul

Weiß

3

TM5ACTB12

12-polige Klemmenleiste

Weiß

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter TM5-Buseinheiten und -Klemmenleisten.

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die LEDs des Moduls TM5SE1SC10005:

G-SE-0003066.2.gif-high.gif

 

 

In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs von TM5SE1SC10005 aufgeführt:

LEDs

Farbe

Status

Beschreibung

r

Grün

Aus

Keine Spannungsversorgung

Einmaliges Blinken

Reset-Status

Blinkend

Preoperationaler Status

Ein

Normalbetrieb

e

Rot

Aus

OK oder keine Spannungsversorgung

Ein

Fehler erkannt oder Reset-Status

D

Grün

Ein

Eingangsstatus des Datensignals

0-1

Grün

Ein

Eingangsstatus des jeweiligen Digitaleingangs