PCI-Steckplätze

 

PCI-Steckplätze

Überblick

Die folgende Abbildung zeigt die Position der PCI-Steckplätze der Steuerung:

G-SE-0003300.2.gif

 

 

Weitere Informationen finden Sie unter TM5-System - Allgemeine Implementierungsregeln.

Beschreibung

Die folgende Abbildung zeigt die Abdeckungen der PCI-Steckplätze an der Frontseite der Steuerung:

G-SE-0005141.2.gif

 

 

Kompatibilitäten

Es sind zwei PCI-Steckplätze für den Anschluss von bis zu zwei Schnittstellenmodulen an die Steuerungen (TM258LD42DT4L, TM258LF42DT4L, TM258LF66DT4L, TM258LF42DR) verfügbar.

PCI-Module werden für spezifische Anwendungserweiterungen der Steuerung verwendet. Sie werden in die PCI-Steckplätze der Steuerung eingeführt.

Referenz

Typ

Beschreibung

TM5PCRS2

Serieller Port

Elektronisches TM5-Schnittstellenmodul, 1 RS232, elektrisch isoliert

TM5PCRS4

Serieller Port

Elektronisches TM5-Schnittstellenmodul, 1 RS485, elektrisch isoliert

TM5PCDPS

Profibus DP

Elektronisches TM5-Schnittstellenmodul, 1 RS485, elektrisch isoliert

Detaillierte Anweisungen zur Installation von PCI-Mmodulen finden Sie unter PCI-Elektronik­module - Installation.

HINWEIS

ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG

oStellen Sie sicher, dass alle nicht verwendeten PCI-Steckplätze durch eine PCI-Abdeckung geschützt sind, bevor Sie die Steuerung unter Spannung setzen.

oBerühren Sie einen freiliegenden PCI-Stecker nicht.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.