Digitales DI12DE

Überblick

Das digitale DI12DE-Modul ist mit 12 Sink-Eingängen (Strom aufnehmend) ausgestattet.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

oVerwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

oFür die Verdrahtung von Relaisausgängen (2 A) sind Leiter mit einer Drahtgröße von mindestens 0,5 mm2 (AWG 20) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden.

oFür die gemeinsamen Leiter von Relaisausgängen (7 A) oder für die Verdrahtung von Relaisausgängen mit mehr als 2 A sind Leiter mit einer Drahtgröße von mindestens 1,0 mm2 (AWG 20) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Eingangskenndaten

Die folgende Tabelle zeigt die Merkmale des DI12DE-Elektronikmoduls:

Merkmal

Wert

Anzahl Eingangskanäle

12

Verdrahtungstyp

1 Draht

Eingangstyp

Typ 1

Signaltyp

Sink (Strom ziehend)

Eingangsnennspannung

24 VDC

Eingangsspannungsbereich

20.4...28.8 VDC

Leistungsminderung

55 bis 60 °C

11 Kanäle

Nominaler Eingangsstrom bei 24 VDC

3.75 mA

Eingangsimpedanz

6.4 kΩ

Im AUS-Zustand

Max. 5 VDC

Im EIN-Zustand

Min. 15 VDC

Eingangsfilter

Hardware

≤100 µs

Software

Standardwert ist 1 ms, kann zwischen 0 und 25 ms in Schritten zu je 0,2 ms konfiguriert werden.

Potentialtrennung

Zwischen Eingang und internem Bus

Siehe Hinweis 1

Zwischen Kanälen

Nicht isoliert

24-VDC-E/A-Segment - Stromaufnahme

73 mA (alle Eingänge EIN)

1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und dem Teil, der durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das TM5-Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen TM5-Leistungsbus und 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Verdrahtungsplan

Die folgende Abbildung zeigt den Verdrahtungsplan des DI12DE:

G-SE-0004481.3.gif-high.gif

 

1   Interne Elektronik

2   24-VDC-E/A-Leistungssegment, in die Buseinheiten integriert

3   24-VDC-E/A-Leistungssegment über externe Verbindung

4   2-Draht-Sensor

Warning_Color.gifWARNUNG

EXPLOSIONS- ODER BRANDGEFAHR

Verbinden Sie die Rückleitungen der Geräte mit derselben Spannungsquelle wie das 24-VDC-E/A-Leistungssegment, das das Modul versorgt.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die LED-Anzeigen für das Modul DI12DE:

G-SE-0003520.1.gif

 

 

In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs des DI12DE aufgeführt:

LED

Farbe

Status

Beschreibung

r

Grün

Aus

Keine Spannungsversorgung

Einmaliges Blinken

Reset-Modus

Blinkend

Anlaufmodus

Ein

Normalbetrieb

e

Rot

Aus

OK oder keine Spannungsversorgung

e+r

Leuchten Rot / Einmaliges Blinken Grün

Ungültige Firmware

0-11

Grün

Aus

Entsprechender Eingang deaktiviert

Ein

Entsprechender Eingang aktiviert