Digitales DO12TE

Überblick

Das digitale DO12TE-Elektronikmodul ist mit 12 Source-Ausgängen (Strom abgebend) ausgestattet.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

oVerwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

oFür die Verdrahtung von Relaisausgängen (2 A) sind Leiter mit einer Drahtgröße von mindestens 0,5 mm2 (AWG 20) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden.

oFür die gemeinsamen Leiter von Relaisausgängen (7 A) oder für die Verdrahtung von Relaisausgängen mit mehr als 2 A sind Leiter mit einer Drahtgröße von mindestens 1,0 mm2 (AWG 20) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Merkmale der Ausgänge

Zusätzliche wichtige Informationen zum Schutz schneller Ausgänge finden Sie unter Schutz der Ausgänge vor einer Beschädigung durch induktive Last.

In der nachstehenden Tabelle werden die Merkmale des Elektronikmoduls DO12TE aufgeführt:

Merkmal

Wert

Ausgangskanäle

12

Verdrahtungstyp

1 Draht

Ausgangstyp

Transistor

Signaltyp

Source (Strom liefernd)

Ausgangsstrom

Max. 0,5 A pro Ausgang

Gesamtausgangsstrom

Max. 6 A

Ausgangsnennspannung

24 VDC

Ausgangsspannungsbereich

20,4 bis 28,8 VDC

Leistungsminderung bei 60 ℃ (140 °F)

I = max. 0,4 A pro Kanal

Spannungsabfall

Max. 0,3 VDC bei 0,5 A Nennstrom

Diagnosestatus

Ausgangsüberwachung mit 10 ms Verzögerung

Leckstrom im ausgeschalteten Zustand

5 µA

Einschaltzeit

300 µs max.

Abschaltzeit

300 µs max.

Ausgangssicherung

Kurzschluss-, Überlast- und Überhitzungsschutz

Kurzschluss-Ausgangsspitzenstrom

Max. 12 A

Automatisches Wiedereinschalten nach Kurzschluss oder Überlast

Ja, mind. 10 ms je nach interner Temperatur

Verpolungsschutz

Ja

Grenzspannung

Typ. 50 VDC

Schaltfrequenz

Ohmsche Last

Max. 500 Hz

Induktive Last

Siehe Schalten induktiver Lasten

Potentialtrennung

Zwischen Eingang und internem Bus

Siehe Hinweis 1

Zwischen Kanälen

Nicht isoliert

24-VDC-E/A-Segment - Stromaufnahme

48 mA

1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und dem Teil, der durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das TM5-Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen TM5-Leistungsbus und 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Schalten induktiver Lasten

Die nachstehenden Kurven zeigen die besonderen Eigenschaften des Schaltvorgangs für induktive Lasten für das Elektronikmodul DO12TE.

G-SE-0003660.1.gif

 

1   Spulenwiderstand in Ω

2   Spuleninduktivität

3   Max. Betriebszyklen/Sekunde

Verdrahtungsplan

Die nachstehende Abbildung zeigt den Verdrahtungsplan von DO12TE:

G-SE-0004485.3.gif-high.gif

 

1   Interne Elektronik

2   24-VDC-E/A-Leistungssegment, in die Buseinheiten integriert

3   Schutz vor induktiver Last

4   2-Draht-Last

5   0-VDC-E/A-Leistungssegment über externe Verbindung

HINWEIS: Die zugewiesenen Sicherungswerte gelten für die maximalen Stromwerte der E/A der Steuerung und der zugehörigen gemeinsamen Leitungen. Je nach Typ der verbundenen Ein- und Ausgangsgeräte bzw. zur Gewährleistung der Konformität mit örtlichen, landesspezifischen oder sonstigen relevanten Zertifizierungsregelungen und Standards gelten für Sie unter Umständen andere Bezugswerte, und Sie sollten Ihre Sicherungen darauf abstimmen.

Warning_Color.gifWARNUNG

EXPLOSIONS- ODER BRANDGEFAHR

Verbinden Sie die Rückleitungen der Geräte mit derselben Spannungsquelle wie das 24-VDC-E/A-Leistungssegment, das das Modul versorgt.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die LED-Anzeigen für das Modul DO12TE:

G-SE-0003521.1.gif

 

 

In der folgenden Tabelle werden die Status-LEDs von DO12TE beschrieben:

LED

Farbe

Status

Beschreibung

r

Grün

Aus

Keine Spannungsversorgung

Einmaliges Blinken

Reset-Modus

Blinkend

Anlaufmodus

Ein

Normalbetrieb

e

Rot

Aus

OK oder keine Spannungsversorgung

Einmaliges Blinken

Ermittelter Fehler für Ausgangskanal

e+r

Leuchten Rot /

Einmaliges Blinken Grün

Ungültige Firmware

0- 11

Gelb

Aus

Entsprechender Ausgang deaktiviert

Ein

Entsprechender Ausgang aktiviert