Merkmale des SPS-Stromverteilermoduls

 

Das SPS-Stromverteilermodul (CPDM) verfügt über drei 24-VDC-Spannungsanschlüsse:

oHauptspannung (Ctrl)

oExperten-E/A-Spannung (Exp.)

oSpannung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments (I/O)

 

Der Status dieser drei Spannungsanschlüsse wird durch eine Reihe von LEDs am CPDM ausgewiesen:

G-SE-0002283.1.gif

 

 

In der folgenden Tabelle wird die LED-Anzeige des CPDM beschrieben:

LED

Farbe

Status

Beschreibung

Exp (Experten-E/A-Spannung)

Grün

Ein

24 VDC angelegt

Ctrl (Hauptspannung)

Grün

Ein

24 VDC angelegt

I/O (Spannung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments)

Grün

Ein

24 VDC angelegt

Die Hauptspannung versorgt den TM5-Leistungsbus, den SL-Port (serielle Leitung), den USB-Port, alle ggf. installierten PCI-Module sowie die Steuerungselektronik.

Die Experten-E/A-Spannung versorgt die Ein- und Ausgänge der E/A-Expertenmodule, den integrierten Geberport und die Elektronik der E/A-Expertenmodule.

Die Spannung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments versorgt die Ein- und Ausgänge der E/A-Standardmodule sowie das erste Segment des 24-VDC-E/A-Leistungssegments für alle optionalen E/A-Scheiben der lokalen Konfiguration.

CPDM-Stromaufnahme – Übersicht

Die folgende Tabelle enthält die leistungsspezifischen Daten des TM258LD42DT:

CPDM Nennspannung

24 VDC

CPDM Spannungsbereich

20,4 bis 28,8 VDC

Hauptspannung

Mindeststrom (keine externen Lasten)

0,3 A

Höchststrom einschließlich folgender Lasten:

0,8 A

 

Strom für die TM5-Busleistung beim Hinzufügen von Erweiterungsmodulen

0 bis 0,1 A

Strom für die serielle Leitung bei Stromaufnahme durch angeschlossene Geräte

0 bis 0,05 A

Strom für den USB-Host bei Stromaufnahme durch angeschlossene Geräte

0 bis 0,1 A

Einschaltstromstoß

Zeit < 70 µs

Max. 100 A

70 bis 2000 µs

Max. 3 A

Interner Schutz

Nein

Siehe Hinweis 1

Strom für integrierte Expertenmodule

Mindeststrom (keine externen Lasten)

0,04 A

Höchststrom einschließlich folgender Lasten:

0,9 A

 

Strom für Experteneingänge

0 bis 0,1 A

Strom für Expertenausgänge

0 bis 0,8 A

Einschaltstromstoß

Zeit < 150 µs

Max. 50 A

Interner Schutz

Nein

Siehe Hinweis 1

24-VDC-E/A-Leistungssegment

Höchststrom (je nach den Modulen im Segment)

Max. 10 A

Einschaltstromstoß (je nach den Modulen im Segment)

Zeit < 500 µs

Max. 25 A

Interner Schutz

Nein

Siehe Hinweis 1

1 Fügen Sie eine externe Sicherung in Übereinstimmung mit den Verdrahtungsplänen hinzu.

Detaillierte Informationen zum Leistungsbedarf finden Sie im Kapitel Beispiel 1: Stromverbrauch einer lokalen Konfiguration.