Geberschnittstelle

 

Geberschnittstelle

Überblick

Die folgende Abbildung zeigt die Position der Geberschnittstelle der Steuerung:

G-SE-0003525.3.gif

 

 

Die Geberschnittstelle unterstützt sowohl inkrementale als auch absolute serielle Schnittstellen­verbindungen (SSI).

Über die Geberschnittstelle kann die Geberspannungsversorgung bereitgestellt und gesteuert werden.

Beschreibung

Die Geberschnittstelle besteht aus einer 15-poligen Sub-D HD-Steckverbindung und einem Spannungswählschalter (siehe unten):

G-SE-0001277.1.gif

 

1   Stromverteilerwahl

2   Steckverbindung der Geberschnittstelle

Schalter der Geberschnittstelle

Die folgende Abbildung zeigt die 3 verschiedenen Schalterstellungen:

G-SE-0002835.1.gif

 

 

Der Schalter ermöglicht dem Benutzer die Auswahl einer der folgenden Spannungen:

o+5 VDC

oKeine Stromverteilung

o+24 VDC

In der folgenden Tabelle wird die an den Steckkontakten 7 und 15 bereitgestellte Spannung angegeben:

Position des Geberschnittstellenschalters

Pin 15

Pin 7

5 V

5 VDC

0 VDC

OFF

0 VDC

0 VDC

24 V

0 VDC

24 VDC

HINWEIS

AUSFALL DER GEBERSPANNUNG

oPrüfen Sie die Stellung des Geberschnittstellenschalters vor dem Einschalten der Steuerung.

oStellen Sie die den Geberschnittstellenschalter bei eingeschalteter Steuerung nicht um.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Kenndaten

Die folgende Tabelle enthält die spezifischen Gebermerkmale:

Kenndaten

Beschreibung

Inkremental

Signaltyp

A+, A-, B+, B-, Z+, Z-

Maximale Betriebsfrequenz

200 kHz pro Eingang x 4 oder 1 MHz für Zählung

SSI

Uhrspannung

5 VDC

Taktfrequenz

200 KHz

HINWEIS: Berechnung der max. Kabellänge

Max. Kabellänge [m] = Max. Spannungsabfall für das Kabel [V] x Leitungsquerschnitt (mm2)/(Geberstrom [A] x 0,0171 (Ω mm²/m])

Hierbei gilt Folgendes:

Max. Spannungsabfall für das Kabel = (Min. Modul-Ausgangsspannung - Min. Geber-Eingangsspannung)/2

Beispiel:

Geber verbraucht 100 mA mit einer Spannung von 4,5 bis 5,5 V

Min. Modul-Augangsspannung = 5,1 VDC x 0,95 = 4,845 VDC

Max. Spannungsabfall für das Kabel = (4,845 VDC - 4,5 VDC)/2 = 0,1725 VDC

Max. Kabellänge 0,14 mm2 = 0,1725 x 0,14/(0,1 x 0,0171) = 14 m

Max. Kabellänge 0,50 mm2 = 0,1725 x 0,50/(0,1 x 0,0171) = 50 m

Anschlussbelegung

Die Geberschnittstelle besteht aus einer 15-poligen Sub-D-HD-Steckverbindung.

Die folgende Abbildung illustriert die Nummerierung der Steckkontakte:

G-SE-0001275.1.gif

 

 

In der folgenden Tabelle werden die Geber-Steckkontakte (Pins) beschrieben:

Beschreibung

Geber

Pin

VW3M4701-Option - Drahtfarben

Inkrementalgeber

A+

1

Rot/Weiß

A-

2

Braun

Z+

4

Orange

Z-

5

gelb

B+

10

Weiß

B-

11

Violett

SSI-Absolutwertgeber

SSI-Daten +

1

Rot/Weiß

SSI-Daten -

2

Braun

CLKSSI +

6

Grün

CLKSSI -

14

Hellbraun

5-V-Geberversorgung

+ 5 VDC

15

Hellviolett

0 VDC

8

Rosa

24-V-Geberversorgung

+ 24 VDC

7

Blau

0 VDC

8

Rosa

Geberspannungsversorgung (Rückmeldung)

Versorgungsrückleitung

13

Hellgrün

Abschirmung

 

Gehäuse

Kabel-Geflechtschirm

Kenndaten der Spannungsversorgung

In der folgenden Tabelle wird der an den Pins 7 und 15 bereitgestellte Strom angegeben:

Pin

Bereitgestellter Strom

Spannung

Spannungsbereich

7

170 mA

24 VDC

11...30 VDC

15

150 mA

5 VDC

4...6 VDC

HINWEIS: Die Gebersteckverbindung wird von der Spannungsverteilung der Experten-E/A versorgt. Siehe Integrierte Experten-E/A.

Ein Rückmeldesignal von der Geberspannungsversorgung ermöglicht das Erkennen einer Trennung der Geberverbindung. Außerdem kann das Anwendungsprogramm dadurch prüfen, ob der Geber weiterhin mit Strom versorgt wird.

Verdrahtungsplan

Die nachstehende Abbildung zeigt den Verdrahtungsplan eines Gebers (RS422 / 24 VDC), der an der Geberschnittstelle montiert ist:

G-SE-0005610.1.gif

 

 

Die nachstehende Abbildung zeigt den Verdrahtungsplan eines Gebers (RS422 / 5 VDC oder Push-Pull), der an der Geberschnittstelle montiert ist:

G-SE-0005609.1.gif

 

 

Die nachstehende Abbildung zeigt den Verdrahtungsplan eines Gebers (SSI), der an der Geberschnittstelle montiert ist:

G-SE-0005611.1.gif