Das digitale DI12DE-Modul ist mit 12 Sink-Eingängen (Strom aufnehmend) ausgestattet.
|
BRANDGEFAHR |
oVerwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken. oFür die Verdrahtung von Relaisausgängen (2 A) sind Leiter mit einer Drahtgröße von mindestens 0,5 mm2 (AWG 20) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden. oFür die gemeinsamen Leiter von Relaisausgängen (7 A) oder für die Verdrahtung von Relaisausgängen mit mehr als 2 A sind Leiter mit einer Drahtgröße von mindestens 1,0 mm2 (AWG 20) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgende Tabelle zeigt die Merkmale des DI12DE-Elektronikmoduls:
Merkmal |
Wert |
|
---|---|---|
Anzahl Eingangskanäle |
12 |
|
Verdrahtungstyp |
1 Draht |
|
Eingangstyp |
Typ 1 |
|
Signaltyp |
Sink (Strom ziehend) |
|
Eingangsnennspannung |
24 VDC |
|
Eingangsspannungsbereich |
20.4...28.8 VDC |
|
Leistungsminderung |
55 bis 60 °C |
11 Kanäle |
Nominaler Eingangsstrom bei 24 VDC |
3.75 mA |
|
Eingangsimpedanz |
6.4 kΩ |
|
Im AUS-Zustand |
Max. 5 VDC |
|
Im EIN-Zustand |
Min. 15 VDC |
|
Hardware |
≤100 µs |
|
Software |
Standardwert ist 1 ms, kann zwischen 0 und 25 ms in Schritten zu je 0,2 ms konfiguriert werden. |
|
Potentialtrennung |
Zwischen Eingang und internem Bus |
Siehe Hinweis 1 |
Zwischen Kanälen |
Nicht isoliert |
|
24-VDC-E/A-Segment - Stromaufnahme |
73 mA (alle Eingänge EIN) |
1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und dem Teil, der durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das TM5-Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen TM5-Leistungsbus und 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.
Die folgende Abbildung zeigt den Verdrahtungsplan des DI12DE:
1 Interne Elektronik
2 24-VDC-E/A-Leistungssegment, in die Buseinheiten integriert
3 24-VDC-E/A-Leistungssegment über externe Verbindung
4 2-Draht-Sensor
|
EXPLOSIONS- ODER BRANDGEFAHR |
Verbinden Sie die Rückleitungen der Geräte mit derselben Spannungsquelle wie das 24-VDC-E/A-Leistungssegment, das das Modul versorgt. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgende Abbildung zeigt die LED-Anzeigen für das Modul DI12DE:
In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs des DI12DE aufgeführt:
LED |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
r |
Grün |
Aus |
Keine Spannungsversorgung |
Einmaliges Blinken |
Reset-Modus |
||
Blinkend |
Anlaufmodus |
||
Ein |
Normalbetrieb |
||
e |
Rot |
Aus |
OK oder keine Spannungsversorgung |
e+r |
Leuchten Rot / Einmaliges Blinken Grün |
Ungültige Firmware |
|
0-11 |
Grün |
Aus |
Entsprechender Eingang deaktiviert |
Ein |
Entsprechender Eingang aktiviert |