Typ |
EF |
Geräte, die diesen Parameter unterstützen |
PacDrive LMC Pro |
Tracebar |
Nein |
Dient der Vorgabe der Auflösung des Inkrementalgeberausgangs.
HINWEIS: Der Parameterwert Resolution darf nur bei Geberstillstand und inaktivem Programm geändert werden. Andernfalls wird ein ungültiges Drehzahlsignal ausgegeben, wodurch ggf. andere Folgefehler erkannt werden.
Beispiel für die Berechnung der maximalen Auflösung
Motor mit 6.000 Umdrehungen/Minute -> 100 Umdrehungen/Sekunde
Maximale Auflösung = 1.000.000 Inkremente/Sekunde / 100 Umdrehungen/Sekunde = 10.000 Inkremente/Umdrehung
HINWEIS: Sehen Sie ein Spiel von mindestens 10 % für die berechnete maximale Auflösung vor. Andernfalls kann es vorkommen, dass die Diagnosemeldung 8780 „Encoder Ausgang Frequenz > 1 MHZ" ausgegeben wird.
Nach jeder Umdrehung wird ein Nullimpuls erzeugt. Detaillierte Informationen zur Nullimpulsbegrenzung finden Sie unter Einschränkung in Bezug auf die Nullimpulserzeugung bei hohen Geschwindigkeiten.