In diesem Kapitel werden typische Anschlussbeispiele aufgeführt, die jedoch nur eine Auswahl der möglichen Verdrahtungsmethoden illustrieren.
Anschluss einkanaliger, kontaktbehafteter Sensoren
Die folgende Abbildung zeigt die einkanalige Verbindung kontaktbehafteter Sensoren:
P Taktausgang (Impuls)
I Eingang
Der Anschluss einkanaliger, kontaktbehafteter Sensoren stellt eine überaus einfache Methode dar. Bei diesem Anschluss entspricht das Modul der Kategorie 3 gemäß EN ISO 13849. Dies trifft nur auf das Modul und nicht auf die abgebildete Verdrahtung zu.
|
NICHT-KONFORMITÄT MIT DEN ANFORDERUNGEN AN DIE SICHERHEITSFUNKTION |
Verdrahten Sie den Sensor in Übereinstimmung mit der erforderlichen Kategorie und den Sensoreigenschaften. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Dieser Taktausgang liefert ein spezifisches Signal, mit dessen Hilfe Verdrahtungsprobleme wie Kurzschluss gegen +24V, COM oder anderen Signalkanälen erkannt werden.
HINWEIS: Der Status der angeschlossenen, kontaktbehafteten Sensoren wird mittels kanalspezifischer LEDs signalisiert. Die LEDs OO und OC sind in dieser Einkanalverbindung nicht relevant.
|
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS |
Stellen Sie sicher, Fehler in Ihrer Risikobewertung zu berücksichtigen, die nicht vom Sicherheits-E/A-Modul erkannt werden können und implementieren Sie geeignete zusätzliche Maßnahmen gemäß Ihrer Risikobewertung. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Diese Verdrahtung ermöglicht die Erkennung der folgenden Fehler, wenn PulseMode = intern:
Potenzieller Fehler |
Fehlererkennung |
|
---|---|---|
Offen |
Geschlossen |
|
Erdschlussfehler am Taktausgang (Impuls) |
Erkannt |
Erkannt |
Kurzschluss am Taktausgang (Impuls) innerhalb von 24 V |
Erkannt |
Erkannt |
Kurzschluss zwischen Taktausgang (Impuls) und anderem Taktsignal (Impuls) |
Erkannt |
Erkannt |
Erdschlussfehler am Signaleingang |
Nicht erkannt |
Erkannt |
Kurzschluss am Aignaleingang innerhalb von 24 V |
Erkannt |
Erkannt |
Kurzschluss zwischen Signaleingang und anderem Taktsignal (Impuls) |
Erkannt |
Erkannt |
Kurzschluss zwischen Taktausgang (Impuls) und Signaleingang |
Nicht erkannt |
Nicht erkannt |
Leitungsbruch |
Nicht erkannt |
Nicht erkannt |
Führen Sie alle notwendigen Reparaturen zeitnah aus, da ein aufgetretener Fehler zu Folgefehlern und daraufhin zu Gefahrensituationen führen können.
|
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS |
oErsetzen Sie jedes und alle Module, die anzeigen, dass sie nicht betriebsbereit sind. oStellen Sie sicher, dass die Auswirkungen nicht reparierter Geräte bei Ihrer Risikobewertung berücksichtigt werden. oFühren Sie alle notwendigen Reparaturmaßnahmen durch, bevor Sie die Maschine erneut starten oder deren Betrieb fortführen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
HINWEIS: Bei der Konfiguration PulseMode = intern weisen die Taktimpulse eine Low Phase von ca. 300 µs auf. Diese Low Phase verhindert eine weitere Reduzierung der Gesamtantwortzeit im System. Bei Leitungslängen, die die maximale Kabellänge überschreiten, kann es in Verbindung mit der werkseitigen Standard-Taktform zu Problemen kommen (siehe Allgemeine Merkmale). In diesen Fällen kann die externe Taktform auch für normale elektromechanische Kontakte verwendet werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass dadurch die Effektivität der Fehlererkennung gemindert und die Gesamtantwortzeit verlängert wird.
Anschluss zweikanaliger, kontaktbehafteter Sensoren
Die folgende Grafik zeigt die zweikanalige Verbindung von kontaktbehafteten Sensoren:
P Taktausgang (Impuls)
I Eingang
oKontaktbehaftete Sensoren können direkt zweikanalig an ein sicheres digitales Eingangsmodul angeschlossen werden.
oDie Zweikanal-Auswertung wird direkt vom Modul übernommen.
Bei diesem Anschluss entspricht das Modul der Kategorie 4 gemäß EN ISO 13849. Dies trifft nur auf das Modul und nicht auf die abgebildete Verdrahtung zu.
|
NICHT-KONFORMITÄT MIT DEN ANFORDERUNGEN AN DIE SICHERHEITSFUNKTION |
Verdrahten Sie den Sensor in Übereinstimmung mit der erforderlichen Kategorie und den Sensoreigenschaften. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Dieser Taktausgang liefert ein spezifisches Signal, mit dessen Hilfe Verdrahtungsprobleme wie Kurzschluss gegen +24V, COM oder anderen Signalkanälen erkannt werden.
HINWEIS: Der Status der angeschlossenen, kontaktbehafteten Sensoren wird mithilfe von kanalspezifischen LEDs angezeigt und der Status der Zweikanalüberprüfung wird mithilfe von OO (für Verbindungen mit NC/NC-Kontakt) oder OC-LEDs (für Verbindungen mit NC/NO-Kontakt) angezeigt.
Bei Modultypen, die nicht über diese LEDs verfügen, werden die Fehler in der Zweikanalüberwachung durch rotes Blinken der entsprechenden Kanal-LEDs signalisiert.
|
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS |
Stellen Sie sicher, Fehler in Ihrer Risikobewertung zu berücksichtigen, die nicht vom Sicherheits-E/A-Modul erkannt werden können und implementieren Sie geeignete zusätzliche Maßnahmen gemäß Ihrer Risikobewertung. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Diese Verdrahtung ermöglicht die Erkennung folgender Fehler, wenn in Verbindung mit der zweikanaligen Auswertung im Modul oder in der Machine Expert - Safety-Software der Parameter PulseMode = intern ist:
Potenzieller Fehler |
Fehlererkennung |
|
---|---|---|
Offen |
Geschlossen |
|
Erdschlussfehler am Taktausgang (Impuls) |
Erkannt |
Erkannt |
Kurzschluss am Taktausgang (Impuls) innerhalb von 24 V |
Erkannt |
Erkannt |
Kurzschluss zwischen Taktausgang (Impuls) und anderem Taktsignal (Impuls) |
Erkannt |
Erkannt |
Erdschlussfehler am Signaleingang |
Nicht erkannt |
Erkannt |
Kurzschluss am Aignaleingang innerhalb von 24 V |
Erkannt |
Erkannt |
Kurzschluss zwischen Signaleingang und anderem Taktsignal (Impuls) |
Erkannt |
Erkannt |
Kurzschluss zwischen Taktausgang (Impuls) und Signaleingang |
Erkannt1) |
Nicht erkannt |
Leitungsbruch |
Nicht erkannt |
Erkannt1) |
1) Zweikanalauswertung des Moduls |
Führen Sie alle notwendigen Reparaturen zeitnah aus, da ein aufgetretener Fehler zu Folgefehlern und daraufhin zu Gefahrensituationen führen können.
|
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS |
oErsetzen Sie jedes und alle Module, die anzeigen, dass sie nicht betriebsbereit sind. oStellen Sie sicher, dass die Auswirkungen nicht reparierter Geräte bei Ihrer Risikobewertung berücksichtigt werden. oFühren Sie alle notwendigen Reparaturmaßnahmen durch, bevor Sie die Maschine erneut starten oder deren Betrieb fortführen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
HINWEIS: Bei der Konfiguration PulseMode = intern weisen die Taktimpulse eine Low Phase von ca. 300 µs auf. Diese Low Phase verhindert eine weitere Reduzierung der Gesamtantwortzeit im System. Bei Leitungslängen, die die maximale Kabellänge überschreiten, kann es in Verbindung mit der werkseitigen Standard-Taktform zu Problemen kommen (siehe Allgemeine Merkmale). In diesen Fällen kann die externe Taktform auch für normale elektromechanische Kontakte verwendet werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass dadurch die Effektivität der Fehlererkennung gemindert und die Gesamtantwortzeit verlängert wird.
Anschluss mehrkanaliger, kontaktbehafteter Sensoren
Die folgende Abbildung zeigt die Verbindung mehrkanaliger, elektromechanischer Schalter:
P Taktausgang (Impuls)
I Eingang
Mehrkanalige Schalter (Betriebsartenwahlschalter, Schaltgeräte mit „Umschalt“-Funktion) können an mehrere sichere digitale Eingangsmodule angeschlossen werden. Alle Eingänge müssen so konfiguriert werden, dass sie dieselbe Taktrate (Impuls) verwenden wie die Taktquelle. Die Module, die keine interne Taktquelle verwenden, müssen für die Verwendung einer externen Taktquelle (PulseMode = extern) konfiguriert werden. Dies entspricht einer externen Taktquelle als solcher, aber von einem anderen TM5/TM7-Modul wie im linken Verdrahtungsschema abgebildet.
Die Module, die eine interne Taktquelle (Impuls) verwenden, müssen für die Verwendung einer internen Taktquelle (PulseMode = intern) konfiguriert werden.
Der Unterschied zwischen der Verwendung von einem Modul und mehreren Modulen ist die Antwortzeit des Systems. Im Falle mehrfacher Module, muss die Taktrate auf eine Wellenform von 4 ms „Low“-Phase eingestellt sein. Im Falle eines einzelnen Moduls, muss die Taktrate auf eine Wellenform von 300 ms „Low“-Phase eingestellt sein.
|
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS |
Addieren Sie 5 ms zur globalen Antwortzeit, wenn Sie PulseMode = extern konfigurieren. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Bei der Verbindung von Mehrfachkanalsensoren mit Kontakten muss die Mehrfachkanalanalyse in einer sicherheitstechnischen Anwendung (PLCopen-Baustein Moduswähler) durchgeführt werden.
HINWEIS: Die dabei erreichte Kategorie nach EN ISO 13849 ist von den Fehlermodellen des Schaltelementes (z.B. Betriebsartenwahlschalter) abhängig und muss in Kombination mit der Fehleraufdeckung des PLCopen-Funktionsbausteins untersucht werden.
Der Status der angeschlossenen Sensoren wird mittels kanalspezifischer LEDs signalisiert. Die LEDs OO und OC sind nicht relevant, wenn Mehrkanalwähler verwendet werden.
|
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS |
Stellen Sie sicher, Fehler in Ihrer Risikobewertung zu berücksichtigen, die nicht vom Sicherheits-E/A-Modul erkannt werden können und implementieren Sie geeignete zusätzliche Maßnahmen gemäß Ihrer Risikobewertung. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Diese Verdrahtung ermöglicht die Erkennung folgender Fehler, wenn PulseMode = extern:
Potenzieller Fehler |
Fehlererkennung |
---|---|
Erdschlussfehler am Taktausgang (Impuls) |
Erkannt |
Kurzschluss am Taktausgang (Impuls) innerhalb von 24 V |
Erkannt |
Kurzschluss zwischen Taktausgang (Impuls) und anderem Taktsignal (Impuls) |
Erkannt1) |
Erdschlussfehler am Signaleingang (aktives Signal) |
Erkannt1) |
Erdschlussfehler am Signaleingang (inaktives Signal) |
Nicht erkannt |
Kurzschluss am Aignaleingang innerhalb von 24 V |
Erkannt |
Kurzschluss zwischen Signaleingang und anderem Taktsignal (Impuls) |
Erkannt1) |
Kurzschluss zwischen Taktausgang (Impuls) und Signaleingang (aktives Signal) |
Nicht erkannt |
Drahtbruch (aktives Signal) |
Erkannt1) |
Kurzschluss zwischen Taktausgang (Impuls) und Signaleingang (Eingangssignal) |
Erkannt1) |
Drahtbruch (inaktives Signal) |
Nicht erkannt |
1)Wird in der Anwendung vom PLCopen-Funktionbaustein ModeSelector erkannt. |
Diese Verdrahtung ermöglicht die Erkennung der folgenden Fehler, wenn PulseMode = intern:
Potenzieller Fehler |
Fehlererkennung |
|
---|---|---|
Offen |
Geschlossen |
|
Erdschlussfehler am Taktausgang (Impuls) |
Erkannt |
Erkannt |
Kurzschluss am Taktausgang (Impuls) innerhalb von 24 V |
Erkannt |
Erkannt |
Kurzschluss zwischen Taktausgang (Impuls) und anderem Taktsignal (Impuls) |
Erkannt |
Erkannt |
Erdschlussfehler am Signaleingang |
Nicht erkannt |
Erkannt |
Kurzschluss am Aignaleingang innerhalb von 24 V |
Erkannt |
Erkannt |
Kurzschluss zwischen Signaleingang und anderem Taktsignal (Impuls) |
Erkannt |
Erkannt |
Kurzschluss zwischen Taktausgang (Impuls) und Signaleingang |
Nicht erkannt |
Nicht erkannt |
Leitungsbruch |
Nicht erkannt |
Nicht erkannt |
Führen Sie alle notwendigen Reparaturen zeitnah aus, da ein aufgetretener Fehler zu Folgefehlern und daraufhin zu Gefahrensituationen führen können.
|
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS |
oErsetzen Sie jedes und alle Module, die anzeigen, dass sie nicht betriebsbereit sind. oStellen Sie sicher, dass die Auswirkungen nicht reparierter Geräte bei Ihrer Risikobewertung berücksichtigt werden. oFühren Sie alle notwendigen Reparaturmaßnahmen durch, bevor Sie die Maschine erneut starten oder deren Betrieb fortführen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
HINWEIS: Bei der Konfiguration PulseMode = intern weisen die Taktimpulse eine Low Phase von ca. 300 µs auf. Diese Low Phase verhindert eine weitere Reduzierung der Gesamtantwortzeit im System. Bei Leitungslängen, die die maximale Kabellänge überschreiten, kann es in Verbindung mit der werkseitigen Standard-Taktform zu Problemen kommen (siehe Allgemeine Merkmale). In diesen Fällen kann die externe Taktform auch für normale elektromechanische Kontakte verwendet werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass dadurch die Effektivität der Fehlererkennung gemindert und die Gesamtantwortzeit verlängert wird.
Anschluss elektronischer Sensoren
Die folgende Abbildung zeigt die Verbindung elektronischer Sensoren (EPE, induktive Sensoren usw.):
P Taktausgang (Impuls)
I Eingang
Elektronische Sensoren (Lichtgitter, Laserscanner, induktive Sensoren) können direkt an die sicheren, digitalen Eingangsmodule angeschlossen werden.
Einige elektronische Sensoren haben OSSD-Ausgänge (Output Signal Switching Device). Diese Arten von Ausgängen haben eine dem Taktausgängen von Sicherheits-E/A-Modul ähnliche Taktfolge. Diese Takte können vom Modul jedoch nicht genutzt werden. Deshalb müssen die Eingangskanäle auf PulseMode=none konfiguriert werden.
Außerdem müssen Lücken im Test der angeschlossenen OSSD-Ausgänge mit dem Ausschaltfilter des Moduls ausgeblendet werden, um falsch-positive Sicherheitsanfragen zu vermeiden. Das Parametrieren eines Abschaltfilters verlängert die sicherheitstechnische Reaktionszeit.
|
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS |
Der konfigurierte Filterwert muss zur Gesamtantwortzeit hinzugefügt werden. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Wenn PulseMode=none, dann kann das Modul keine Verdrahtungsprobleme erkennen.
|
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS |
oBerücksichtigen Sie in Ihrer Risikobewertung nicht funktionstüchtige elektronische Sensoren, Kurzschlüsse und andere Verdrahtungsprobleme. oWenn notwendig, ergreifen Sie zusätzliche Maßnahmen, um die Gefahr von Problemen bei der Verwendung elektronischer Sensoren zu verkleinern. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Bei einer einkanaligen Verdrahtung entspricht das Modul der Kategorie 3 nach EN ISO 13849. Bei einer zweikanaligen Verschaltung entspricht das Modul der Kategorie 4 nach EN ISO 13849. Dies trifft nur auf das Modul und nicht auf die abgebildete Verdrahtung zu.
|
NICHT-KONFORMITÄT MIT DEN ANFORDERUNGEN AN DIE SICHERHEITSFUNKTION |
Verdrahten Sie den Sensor in Übereinstimmung mit der erforderlichen Kategorie und den Sensoreigenschaften. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Führen Sie alle notwendigen Reparaturen zeitnah aus, da ein aufgetretener Fehler zu Folgefehlern und daraufhin zu Gefahrensituationen führen können.
|
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS |
oErsetzen Sie jedes und alle Module, die anzeigen, dass sie nicht betriebsbereit sind. oStellen Sie sicher, dass die Auswirkungen nicht reparierter Geräte bei Ihrer Risikobewertung berücksichtigt werden. oFühren Sie alle notwendigen Reparaturmaßnahmen durch, bevor Sie die Maschine erneut starten oder deren Betrieb fortführen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Verwendung derselben Taktausgänge
Bei der Verwendung gleicher Taktausgänge für unterschiedliche Eingänge müssen diese isoliert voneinander verlegt werden. Anderfalls kann es bei Kabelschäden zu Fehlern kommen, die vom Modul nicht erkannt werden.
Die folgende Abbildung zeigt die Verbindung mit denselben Taktsignalen:
P Taktausgang (Impuls)
I Eingang
|
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS |
Verdrahten Sie dasselbe Taktsignal mit anderen Kabeln oder implementieren Sie andere Maßnahmen zur Fehlervermeidung gemäß EN ISO 13849-2. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |