TM7SDI8DFS Beschreibung des Moduls

Hauptmerkmale

Die folgende Tabelle zeigt die Hauptmerkmale von Sicherheitsdigitaleingangsmodul TM7SDI8DFS:

Hauptmerkmale

Anzahl der Eingänge

o8 redundante sicherheitstechnische Digitaleingänge

o2 Digitaleingänge ohne Sicherheitsfunktion

Eingangsfilter

Konfigurierbarer Eingangsfilter, 0 bis 500 ms

Eingangsschaltkreis

Sink

Anzahl der Ausgänge

o2 Taktausgänge (Impuls)

o2 Digitalausgänge ohne Sicherheitsfunktion

Bemessungsspannung

24 VDC

Danger_Color.gifGEFAHR

EXPLOSIONSGEFAHR

oDieses Gerät ist ausschließlich in gefahrenfreien Bereichen oder in Bereichen mit den Gefahrenzonenspezifikationen ATEX Gruppe II, Zone 2.

oWechseln Sie keine Komponenten aus, die die Konformität mit ATEX Gruppe II, Zone 2 beeinträchtigen könnten.

oSchließen Sie ein Gerät nur an oder trennen dieses, wenn Sie zuvor die Stromversorgung getrennt haben oder wenn bekannt ist, dass im betreffenden Bereich keine Gefahr besteht.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Bestellinformationen

In der folgenden Abbildung werden die Referenzen des Moduls dargestellt:

Bestellnummer

Beschreibung

Farbe

TM7SDI8DFS

TM7 Sicherheitsdigitaleingangsmodul

Rot

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter:

oTM7 Physische Beschreibung,

oTM7 - Erdung der Anschlussleisten 

oTM7 - Installationsrichtlinien

Status-LEDs

Die Abbildung zeigt die Status-LEDs:

G-SE-0047428.1.gif-high.gif

 

1   Status-LEDs r und e: links grün r, rechts rot e

2   Status-LEDs S und E: Links rot S, rechts rot E

In der folgenden Tabelle wird der Status der LED-Anzeige beschrieben:

LED-Anzeige

Farbe

Status

Beschreibung

r

Aus

Keine Modulversorgung angeschlossen

Grün

1-maliges Aufblinken

Reset-Modus

2-maliges Aufblinken

Firmwareaktualisierung Verarbeitung läuft

Blinken

Status "Pre-Operational"

Ein

RUN-Zustand

e

Aus

Kein Fehler erkannt oder Modulversorgung nicht angeschlossen

Rot

Blinken

Bootloader-Modus

3-maliges Aufblinken

Firmware-Download findet statt

Ein

Fehler erkannt

r+e

Leuchten: Rot / 1-maliges Aufblinken: Grün

Ungültige Konfiguration

LED-Anzeige

Farbe

Status

Beschreibung

1

2

3

4

-

Status des zugehörigen Geräts

Aus

oOhne Signalfunktion:

Kein Fehler festgestellt, alle Signale der Buchse aus (“Low“-Status).

o2-Kanal-Überprüfung:

Keine Fehler festgestellt, 2-Kanal-Überprüfung FALSE (“Low“-Status).

Grün

Ein

oOhne Signalfunktion:

Alle Eingänge an der Buchse sind eingestellt (“High“-Status)

o2-Kanal-Überprüfung:

2-Kanal-Überprüfung TRUE (“High“-Status)

Blinken

oOhne Signalfunktion:

Nur ein Eingang an der Buchse ist eingestellt (“High“-Status).

o2-Kanal-Überprüfung:

-

Rot

Ein

oOhne Signalfunktion:

Fehler an allen Eingängen an der Buchse festgestellt.

o2-Kanal-Überprüfung:

Fehler in 2-Kanal-Überprüfung.

Blinken

oOhne Signalfunktion:

Fehler an nur 1 Eingang an der Buchse festgestellt, das Signal ist am zweiten Eingang NICHT eingestellt (“Low“-Status).

o2-Kanal-Überprüfung:

-

Rot / Grün

Blinken

oOhne Signalfunktion:

Fehler an nur 1 Eingang an der Buchse festgestellt, das Signal ist am zweiten Eingang eingestellt (“High“-Status).

o2-Kanal-Überprüfung:

-

LED-Anzeige

Farbe

Status

Beschreibung

S E

Aus

RUN-Status oder 24 VDC-Versorgung nicht vorhanden

Rot

G-SE-0015225.1_3.jpg

 

 

Bootphase, fehlende TM5-Verbindung oder nicht funktionsfähiger Prozessor (siehe nachfolgender Sicherheitshinweis)

G-SE-0015226.1_3.jpg

 

 

Status "Pre-Operational"

G-SE-0015227.1_3.jpg

 

 

Kommunikationskanal nicht OK

G-SE-0047517.1_3.jpg

 

 

Die Firmware dieses Moduls ist eine nicht-zertifizierte Pilotversion

HINWEIS: Bei dieser Anzeige muss das Modul unverzüglich ersetzt werden oder dessen Firmware mit einer zertifizierten aktualisiert werden. Fragen Sie in alle Fällen bei Ihrem Schneider Electric Vertreter nach.

G-SE-0015228.1_3.jpg

 

 

Bootphase, nicht funktionsfähige Firmware

Ein

Sicherheitsbezogener Status ist aktiv.

Wenn die LEDs S und E LEDs konstant leuchten, ist das Modul nicht betriebsbereit. In Safety Logic Controller ist auch eine Diagnose verfügbar, um diesen Status anzuzeigen. Tauschen Sie das Modul in diesem Fall sofort aus. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle notwendigen Reparaturmaßnahmen unverzüglich einzuleiten, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

Warning_Color.gifWARNUNG

VERLUST DER SICHERHEITSFUNKTION

oErsetzen Sie jedes und alle Module, die anzeigen, dass sie nicht betriebsbereit sind.

oStellen Sie sicher, dass die Auswirkungen nicht reparierter Geräte bei Ihrer Risikobewertung berücksichtigt werden.

oFühren Sie alle notwendigen Reparaturmaßnahmen durch, bevor Sie die Maschine erneut starten oder deren Betrieb fortführen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.