Konfigurieren des Profibus DP-Slave-PCI-Erweiterungsmoduls
Konfiguration von Profibus DP-Slave-PCI-Erweiterungsmodulen
Gehen Sie wie folgt vor, um das Konfigurationsfenster für das Profibus DP-Slave-PCI-Erweiterungsmodul zu öffnen:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Wählen Sie das Erweiterungsmodul TM5PCDPS (Profibus DP Slave PCI) im Hardware-Katalog, ziehen Sie es auf die Gerätebaumstruktur und legen Sie es auf einem der unterlegten Knoten ab. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Geräten in einem Projekt finden Sie unter: • Verwenden der Methode Drag&Dop (Ziehen und Ablegen) • Verwenden der Kontextmenüs oder Plus-Schaltflächen |
2 |
Doppelklicken Sie auf den Knoten TM5PCDPS in der Gerätebaumstruktur. Ergebnis: Das Konfigurationsfenster für Profibus DP-Slave wird angezeigt. |
Auf der Registerkarte Profibus-Konfiguration werden folgende Informationen bereitgestellt:
Parameter |
Wert |
Standardwert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
BusAddr |
1...126 |
2 |
Profibus DP-Slave-Adresse. Die Adresse 126 ist reserviert. |
BaudRate (KBaud) |
9.6 19.2 45.45 93.75 187.5 500 1500 3000 6000 12000 Auto |
Auto |
Profibus-Übertragungsrate |
DPV1Aktivieren |
TRUE FALSE |
TRUE |
TRUE = Profibus DPV1-Funktionen für azyklischen Datenaustausch aktivieren |
SyncUnterstützt |
TRUE FALSE |
TRUE |
TRUE = Sync-Modus aktivieren, der den Synch-Befehl unterstützt |
FreezeUnterstützt |
TRUE FALSE |
TRUE |
TRUE = Freeze-Modus aktivieren, der den Freeze-Befehl unterstützt |
AdressÄndernNichtUnterstützt |
TRUE FALSE |
TRUE |
TRUE = Verhindert, dass ein Profibus-Master die Adresse ändert |